Choose a Siemens Country/Region
Op deze pagina vindt u verschillende ‘tips and tricks‘ van onze CAD/CAM/CAE oplossing NX (vroeger Unigraphics).
Tip van de maand december 2011: NX CAE – NX Nastran
Memory optimalisatie – buffsize – f06 output
Het is belangrijk om niet al je vrije RAM aan Nastran toe te kennen, zeker niet meer dan 75%.
Tip van de maand september 2011: NX
Hoe u de reactiekrachten op een constructie kunt vinden in NX?
U kunt deze reactiekrachten vinden in NX met behulp van de volgende procedure in NX Simulation.
Tip van de maand augustus/ september 2011: NX CAE
NX CAE – NX Nastran: Hardware optimalisatie
Bij de keuze van nieuwe hardware is het voor de meeste gebruikers duidelijk dat een goede en performante grafische kaart belangrijk is voor het gebruik van NX. Als het om de hardwarekeuze aankomt om de nastran solver te optimaliseren, worden soms verkeerde prioriteiten gekozen.
Tip van de maand februari 2011: NX CAE
Opzetten Surface-Surface Gluing en Region settings
Surface to Surface Gluing is een connectiemethode om meshes met elkaar te verbinden.
Deze connectiemethode wordt ondersteund in bijna elke solution van Nastran.
Tip van de maand januari 2011:NX CAM
Opzetten van een custom CAM omgeving
Het opzetten van een custom CAM omgeving heeft als voordeel dat bij een eventuele upgrade naar een hogere versie van de software er geen zaken verloren gaan. Lees hier de Tip & Trick.
Tip van de maand december 2010:NX
Solid omzetten naar Sheetmetal.
In NX zijn er verschillende mogelijkheden om een Solid (part) om te zetten naar een Sheetmetal part. De redenen om zo’n actie uit te voeren zijn tweeledig. Lees hier de Tip & Trick.
Tip van de maand november 2010: NX
Edge-Surface gluing.
NX Nastran kent al enkele versies de Surface-Surface gluing om meshes te verbinden op solver niveau. Met NX Nastran v7.1 wordt een nieuwe connectiemethode geïntroduceerd: Edge-Surface gluing. Lees hier de hele Tip & Trick.
Tip van de maand september 2010: NX
NX- Automatisch toekennen van verschillende kleuren aan solids
De mogelijkheid om te kunnen werken met meerdere solids in een enkele part file wordt door velen gezien als nuttige functionaliteit. Lees in deze Tip & Trick meer over deze functie.
Tip van de maand juli 2010: NX CAE
NX CAE: Eigenschappen aanpassen van individuele elementen
Het kan gebeuren dat enkele elementen van een mesh andere eigenschappen moeten krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een andere dikte of materiaaloriëntatie. Klik hier hoe u de eigenschappen kunt aanpassen.
Tip van de maand juni 2010: NX
Parts en Assemblies in verschillende posities/ vormen kunnen zien
In NX is het mogelijk om de componenten binnen een samenstelling op verschillende manieren te tonen binnen een hoger gelegen samenstelling.
Tip van de maand mei 2010: NX
NX: CAE User Defined Midsurface
User defined midsurface (UDM) is één van de methodes om een midplane aan te maken.
Tip van de maand januari 2010: NX
Werken met wizards
Gebruikmaken van CAM Wizards zorgt voor een eenduidige en eenvoudige manier van werken binnen de manufacturing omgeving.
Tip van de maand december 2009: NX 6
NX 6 Holes & Points
Sinds NX5 is er een nieuwe Hole feature geïntroduceerd. In een eerdere nieuwsbrief hebben we het daar al uitgebreid over gehad, maar wat ons opvalt is dat lang niet iedereen weet hoe je deze nieuwe gaten kunt plaatsen.
Tip van de maand november 2009:
NX CAE: Contact solver settings - vervolg
Lees in deze Tip & Trick meer over nog een aantal interessante solver opties.
Tip van de maand september 2009:
Assembly Sequencing
Sinds NX3 is het mogelijk om kinematisch bewegingen op te zetten in een NX assembly.
Dit gebeurt d.m.v. de Assembly Sequence.
Tip van de maanden juli/ augustus 2009:
Vlakken van lange onderdelen
Het genereren van freesbanen voor het vlakken van lange onderdelen geeft in sommige gevallen een ongewenst resultaat. Lees hier hoe het gewenste resultaat bereikt kan worden.
Tip van de maand juni 2009:
NX CAE: aanmaken surface contact
Klik hier voor het gehele artikel
Tip van de maand mei 2009:
NX6 User Interface
Lees deze maand in de NX Tip & Trick over de User Interface van NX6.
Klik hier voor het gehele artikel.
Tip van de maand april 2009:
Synchronous Technology in NX6
Design Freedom met Synchronous Technology en geavanceerde simulaties zorgen voor een doorbraak in productontwerp. Maar wat betekent Synchronous Technology voor NX6 en welke innovaties bestaan er nu in NX? Klik hier voor het gehele artikel.
Tip van de maand maart 2009:
Drafting Mode
In vorige Tips&Tricks werd al ingegaan op de Drafting omgeving binnen NX. In deze Tip&Trick worden meer tips gegeven op dit gebied. Besproken wordt onder andere het gebruik van de sketcher in de Drafting omgeving, componenten onzichtbaar maken in een aanzicht en werken met layers in views.
Klik hier voor het gehele artikel.
Tip van de maand februari 2009:
CAM templates in NX CAM
Door gebruik te maken van eerder gemaakte operations, tools en geometry kan een behoorlijke tijdwinst geboekt worden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. In deze Tips&Tricks van de maand februari wordt het gebruik van CAM templates tegen het licht gehouden.
Klik hier voor het gehele artikel.
Tip 1 van de maand januari 2009:
Drawing Performance
Het opzetten van een 2D tekening van een groot model kan behoorlijk tijdrovend zijn, aangezien er vele entiteiten van het model getoond moeten worden in bepaalde aanzichten.
In deze tips & trick worden een aantal functies behandeld die ervoor kunnen zorgen dat de performance optimaal blijft.
Klik hier voor het gehele artikel.
Tip 2 van de maand januari 2009:
NX CAE: Search Distance
In deze Tip & Trick zullen we dieper ingaan op het gebruik van de Search Distance bij de contactcreatie.
Klik hier voor het gehele artikel
Tip van de maand december 2008:
Het selecteren van objecten in NX
Standaard staat de Selection Bar bij veel gebruikers aan. Deze Selection Bar is met één muisklik uit te breiden met zeer veel andere functies. Een aantal functies worden in dit artikel nader uitgelegd.
Klik hier voor het volledige artikel.
Tip van de maand november 2008:
Aanmaak van eigen Reuse Library Parts
In NX5 is de Reuse Library functionaliteit geintroduceerd, die het mogelijk maakt om op een gebruiksvriendelijk manier toegang te krijgen tot parts voor hergebruik. Lees hierhoe het voor u mogelijk wordt parts op te zetten.
Klik hier voor het volledige artikel.
Tips van de maand juli-augustus 2008
Samenvoegen van sheets
Hoe je sheets kunt samenvoegen in NX en welke voordelen dat voor u oplevert, legt Siemens PLM Software u uit in dit artikel.
Klik hier voor het volledige artikel.
Tips van de maand maart 2008
Nieuwe functie Hole Feature
Vanaf NX 5.0.2 is het Hole feature sterk gewijzigd. De mogelijkheden binnen het Hole feature zijn verbeterd en tevens is de methode om een Hole feature te positioneren wat betreft bedieningsgemak in lijn gebracht met vele andere features in NX5.
Klik hier voor het volledige artikel.
Aanbrengen van randvoorwaarden in NX CAE
Het aanbrengen van randvoorwaarden in NX CAE kan u veel tijd schelen. Wij geven u enkele tips hoe u in NX CAE gemakkelijk randvoorwaarden kunt aanbrengen.
Klik hier voor het volledige artikel.
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: SISW 43.00, Guido Gezellestraat 121, B – 1654 Huizingen
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.