Choose a Siemens Country/Region
PLM voor productie
Neem controle over uw product- en productielevenscyclus met Tecnomatix 10, de toonaangevende oplossing voor digitale productie. Tecnomatix 10 is gebouwd op een fundament van open technologieën en biedt u een heldere blik op productiebeslissingen, -analysen en –resultaten met krachtige productiviteitstools, een intuïtievere gebruikersinterface en een naadloze verbinding tussen machinecontrollers. Verwerf de vrijheid om te reageren op veranderingen zonder uw kosten- en kwaliteitsdoelen te hoeven verlagen.
Efficiënte planning
Plan, optimaliseer en valideer uw productieprocessen voordat u met de productie start. Met de geavanceerde tools voor planning, simulatie en samenwerking die Tecnomatix 10 biedt, kunt u veel efficiënter werken door de stappen in uw product- en procesontwikkeling te synchroniseren. Word productiever door snel uw bestaande productie- en procesgegevens te hergebruiken.
Geoptimaliseerde systemen
Optimaliseer productiesystemen door het vroegtijdig identificeren van potentiële fouten, het snel analyseren van de impact van wijzigingen en het continu verbeteren van prestaties via iteratieve analyse. Met Tecnomatix 10 kunt u verbeterde functies virtueel uitvoeren door het gebruik van uitgebreide tools voor simulatie, validatie en analyse. Neem slimmere beslissingen, definieer nauwkeurigere productiebewerkingen, verwijder activiteiten met te weinig toegevoegde waarde en bereik een kortere opstarttijd voor volumeproductie.
Bewezen validatie
Streef naar vlekkeloze lanceringen door uw geplande bewerkingen te valideren voordat deze de werkvloer bereiken. Geautomatiseerde systemen bieden een hoge mate van productieflexibiliteit, maar problemen tijdens de installatie en integratie kunnen wel snel vertragingen veroorzaken die weer veel kosten met zich meebrengen. Door virtuele commissioning van Tecnomatix 10 te gebruiken, krijgt u een naadloze interactie tussen het virtuele productiemodel en de fysieke productieapparatuur, waarmee u een bewezen oplossing tot uw beschikking heeft voor het oplossen van fouten en het testen van geautomatiseerde systemen en de programmalogica die noodzakelijk is om dit proces te beheren.
Kwaliteit van levenscyclus
Lever de productkwaliteit die noodzakelijk is voor groei en succes op lange termijn door het verwijderen van obstakels zoals losgekoppelde systemen, handmatige processen en beperkt zicht op uw kwaliteitsgegevens. De kwaliteitsoplossingen voor levenscyclus van Tecnomatix 10 benutten de volledige potentie van uw nummer-één-strategie naar succes: van productengineering, waar robuuste modellen winstgevende productiestrategieën voortbrengen, tot productie, waar gerichte aandacht voor belangrijke kwaliteitsmetingen ervoor zorgt dat wordt voldaan aan ontwerpintentie.
Tecnomatix 10 Meer productieproductiviteit
Complexe productiesystemen vragen grotere flexibiliteit. Met Tecnomatix 10 levert Siemens PLM Software een nieuwe versie van zijn softwaresuite voor digitale productie waarmee productiviteit wordt bevorderd, terwijl uitdagingen die horen bij flexibele productie met succes kunnen worden aangegaan.
Download de factsheet ‘Nieuwe functies’ om meer te leren over de nieuwste verbeteringen voor Tecnomatix 10, of om van Ziyon Amram van Siemens PLM Software te horen wat de nieuwste functies zijn voor het bevorderen van uw productiviteit.
Bekijk de nieuwste oplossingen van Tecnomatix 10
Tecnomatix 10 biedt het nieuwste op het gebied van digitale productie-oplossingen om zo de productiviteit van uw productie te verbeteren en voorop te lopen in de almaar veranderende wereld: van een nieuwe, intuïtievere gebruikersinterface, naar een meer geïntegreerde product-naar-productieomgeving waarmee u fouten kunt voorkomen, die dus niet pas ontdekt hoeven te worden op de werkvloer.
Tecnomatix 10 in sociale media
Naast de officiële site van Tecnomatix 10 hebben veel andere bloggers, klanten en brancheanalisten iets te zeggen over de nieuwste versie van Tecnomatix. Bezoek de sites hieronder voor meer waardevolle informatie.
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: SISW 43.00, Guido Gezellestraat 121, B – 1654 Huizingen
: +31 (0) 73 680 2500