Choose a Siemens Country/Region
Omdat bedrijfstakken onder druk staan om met hun productiesystemen deadlines te halen en zich flexibel op te stellen, is het noodzakelijk dat alle aspecten van het systeem zijn gecontroleerd voordat kostbare beslissingen over inkoop en installatie worden genomen. Door de hoge kosten van automatiseringsapparatuur, zoals robots, moeten bedrijven zeker weten dat deze apparatuur zo efficiënt en productief mogelijk werkt om een optimaal ROI te behalen voor zowel nieuwe productiesystemen als tussentijdse aanpassingen aan bestaande lijnen. Oudere, handmatige methoden zijn niet langer voldoende om deze complexe productiesystemen te ontwikkelen. Voor handmatige methoden zijn ook veel experts vereist in een workflow die niet op samenwerking is gericht, hetgeen tot een ongeschikte installatie en allerlei kostbare productiewijzingen kan leiden. In het algemeen zijn deze methoden onvoldoende voor alle controles die nodig zijn om productiesystemen te stroomlijnen.
Tecnomatix Robcad is een simulatietool voor werkcellen waarmee u gerobotiseerde en geautomatiseerde productprocessen met meerdere apparaten kunt ontwikkelen, simuleren, optimaliseren en valideren en offline kunt programmeren, alles in het kader van geconfigureerde product- en resourcegegevens. Deze mock-ups van volledige productiecellen en systemen in een 3D-omgeving bieden een platform waarmee u processen kunt optimaliseren en cyclustijden in de verschillende fasen van de ontwikkelingstijd kunt berekenen, vanaf concept tot en met implementatie.
Robcad is een schaalbare oplossing die kerntechnologieën volledig integreert met een krachtige set processpecifieke toepassingen voor allerlei processen, zoals puntlassen, stiftlassen, laser- en waterstraalsnijden, boren, vastklinken en bediening door de mens.
Mogelijkheden
Voordelen
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: SISW 43.00, Guido Gezellestraat 121, B – 1654 Huizingen
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.