Choose a Siemens Country/Region
Met de zeer complexe producten van tegenwoordig kan het beheer van afwijkende afmetingen erg veel tijd en inspanningen kosten. De opgegeven toleranties van afzonderlijke onderdelen kunnen eenvoudig tot problemen leiden tijdens de assemblage; een kostbaar moment om aanpassingen door te voeren.
Tecnomatix Variation Analysis (VSA) is een krachtige tool voor dimensieanalyse die wordt gebruikt om productie- en assemblageprocessen te simuleren en de hoeveelheid afwijkingen en de oorzaken daarvan te voorspellen. Op basis van een digitaal prototype wordt een uitgebreide weergave van geometrie, productvariatie (toleranties), variaties in het assemblageproces (volgorde, definitie van assemblagehulpstukken, gereedschappen) en metingen gecreëerd. Met dit model wordt voorspeld of er zich problemen zullen voordien tijdens de assemblage, voordat fysieke onderdelen worden gemaakt of gereedschap worden gesneden.
Met Variation Analysis kan het negatieve effect van afwijkingen op de kwaliteit van de afmetingen, de kosten en de time-to-market van een product worden gereduceerd. Aangezien Variation Analysis is gebaseerd op Teamcenter® Visualization, maakt het ook uitgebreid gebruik van de mogelijkheden voor digitale prototyping en visualisatie van Vis Mockup en de krachtige Tecnomatix-oplossing van Teamcenters voor realtime-visualisatie en digitale prototyping.
Mogelijkheden
Voordelen
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: SISW 43.00, Guido Gezellestraat 121, B – 1654 Huizingen
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.