Choose a Siemens Country/Region
In tijden van toenemende kosten en tijdsdruk in productie, samen met de doorlopende globalisering, is logistiek een belangrijke schakel in het succes van een bedrijf geworden. Dagelijks kan geld worden verspild aan inefficiënte schema's, lokale in plaats van wereldwijde optimalisering, inefficiënte toewijzing van resources en slechte productiviteit. Doordat just-in-time (JIT) / just-in-sequence (JIS) moet worden geleverd, Kanban moet worden geïntroduceerd, nieuwe productielijnen moeten worden gepland en opgebouwd en wereldwijde productienetwerken moeten worden beheerd, zijn objectieve criteria voor besluitvorming vereist waarmee het management alternatieve benaderingen kan beoordelen en vergelijken.
Tecnomatix Plant Simulation is een apart simulatieprogramma waarmee u digitale modellen van logistieke systemen (bijvoorbeeld de productie) kunt creëren, zodat u de systeemkenmerken kunt onderzoeken en de prestaties kunt optimaliseren. Aan de hand van deze digitale modellen kunt u experimenten en what-if scenario's uitvoeren zonder bestaande productiesystemen te verstoren of - bij gebruik tijdens het planningsproces - lang voordat de werkelijke productiesystemen worden geïnstalleerd. Met behulp van uitgebreide analysefuncties, bijvoorbeeld voor knelpuntenanalyses, statistieken en grafieken kunt u verschillende productiescenario's evalueren. De resultaten verschaffen u de informatie die nodig is om in de beginfase van de productieplanning snel betrouwbare beslissingen te kunnen nemen.
Met Plant Simulation kunt u productiesystemen en hun processen modelleren en simuleren. Tevens kunt u de materiaalstroom, de benutting van apparatuur en personeel en de logistieke processen optimaliseren voor alle niveaus van de fabrieksplanning, van wereldwijde productiefaciliteiten tot lokale fabrieken en specifieke productielijnen.
Mogelijkheden
Voordelen
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: SISW 43.00, Guido Gezellestraat 121, B – 1654 Huizingen
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.