Choose a Siemens Country/Region
Tegenwoordig zijn bij het ontwerp, de indeling en de installatie van fabrieken talloze groepen betrokken. Zo zijn bijvoorbeeld basisarchitecten, maar ook industriële engineers en planners van de indeling bij het proces betrokken. En zelfs externe leveranciers zoals productielijnbouwers en leveranciers van apparatuur dragen bij aan het ontwerpproces en spelen daar een actieve rol in. Door deze diversiteit van groepen zijn ontwerpbeginselen soms lastig effectief te communiceren en is efficiënte samenwerking vaak nog moeilijker. Vaak bestaat het gevoel dat er geen "aansluiting" is tussen de teams, omdat iedereen werkt vanuit zijn eigen, unieke gegevensomgeving. De problemen van slechte communicatie, een niet-effectieve samenwerking en het gebrek aan gestandaardiseerde hulpmiddelen worden nog versterkt door een planningsproces van de indeling dat geen ruimte biedt voor correct revisiebeheer en vrijgavebeheer, of dat zelfs geen rekening houdt met wat er extern binnen het netwerk van de supply chain gebeurt.
Tecnomatix In-Context Editor (ICE) brengt de diverse teams samen door middel van een beheerde gegevensomgeving die gericht is op samenwerking. De productiviteit wordt verhoogd doordat het aantal taken zonder toegevoegde waarde voor het beheer van grote hoeveelheden faciliteitsgegevens afneemt. Engineeringprocessen voor de indeling van de faciliteit worden getransformeerd, omdat u zich nu kunt concentreren op activiteiten met een toegevoegde waarde, zoals coördinatie van de vele disciplines binnen uw organisatie en het netwerk van de supply chain.
Met ICE kunt u in Teamcenter structuren configureren. Als deze structuren eenmaal zijn gecreëerd, kunnen ze via ICE gemakkelijk direct in AutoCAD/FactoryCAD worden geopend. En in ICE kunt u zelf kiezen met welke knooppunten u wilt werken. U hoeft zich geen zorgen te maken over afhankelijkheidsrelaties (referentiegegevens) binnen uw structuren, want ICE beheert deze relaties voor u en voorkomt allerlei problemen die normaal ontstaan bij het werken in grote fabrieksomgevingen.
Mogelijkheden
Voordelen
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: SISW 43.00, Guido Gezellestraat 121, B – 1654 Huizingen
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.