Choose a Siemens Country/Region
Het ontwerp, de indeling en de installatie van fabrieken duurt langer dan nodig zou moeten zijn. Hoe langer het duurt om een fabriek in gebruik te nemen, des te meer dit van invloed is op de bedrijfsresultaten: inkomsten worden mogelijk minder snel gegenereerd of verkoopkansen worden gemist. Veel van de historische processen voor de indeling van fabrieken zijn foutgevoelig omdat ontwerpteams in een algemene omgeving met een 2D-indeling slechts moeizaam inzicht krijgen in de gevolgen van apparatuur en hun locatie in de fabriek. Dit gebrekkige inzicht kan kostbaar zijn omdat veel werkzaamheden dubbel worden uitgevoerd; de gevolgen kunnen echter nog kostbaarder zijn tijdens de instelling en installatie.
Tecnomatix FactoryCAD is een toepassing voor de fabrieksindeling die u alles biedt wat u nodig hebt om gedetailleerde, intelligente fabrieksmodellen te creëren. In plaats van lijnen, bogen en cirkels te moeten tekenen, kunt u in FactoryCAD met "intelligente objecten" werken die bijna alle middelen vertegenwoordigen die in een fabriek worden gebruikt, van lopende banden op de vloer of in tegen het plafond, tussenverdiepingen en kranen, tot containers en operators voor materiaalverwerking. Met deze objecten kunt u een indelingsmodel in elkaar zetten zonder dat u tijd kwijt bent aan het tekenen van de apparatuur.
Met FactoryCAD krijgt u essentieel inzicht in uw processen voor het indelen en installeren van de fabriek. Een goed begrip van de volledige fabriek en de bijbehorende processen is essentieel om fabrieken gelijk vanaf het begin goed te ontwikkelen. Alleen FactoryCAD kan deze mogelijkheid bieden.
Mogelijkheden
Voordelen
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Gebruikers die niet met FactoryCAD werken:
Wilt u uw AutoCAD zodanig configureren dat u 3D fabriekstekeningen met intelligente fabrieksobjecten van FactoryCAD kunt bekijken?
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: SISW 43.00, Guido Gezellestraat 121, B – 1654 Huizingen
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.