Choose a Siemens Country/Region
Als fabrikant kunt u miljoenen euro's investeren in duizenden manuren voor industriële engineering in een poging om zoveel mogelijk productiviteit uit uw directe arbeid te persen: machines van de lijn, gereedschappen en opspanningen, medewerkers bij hun station en productieprocessen. Maar hoe zit het met indirecte arbeid? Vreemd genoeg investeren bedrijven erg weinig in beoordelingen van indirecte arbeid. De signalen van problemen zijn vaak moeilijk te zien: bedrijfskosten kunnen om onverklaarbare redenen oplopen of er kunnen abnormale hoeveelheden meerwerk zonder waarde worden uitgevoerd. Fabrikanten zoals u kunnen soms moeilijk indirecte arbeid kwantificeren en analyseren, waardoor u zich richt op zaken waarvan u het meeste verstand hebt: problemen met directe arbeid. In de tussentijd is het onmogelijk om gestroomlijnde, efficiënte processen te realiseren omdat slechts de helft van de fabrieksactiviteiten wordt beoordeeld.
Tecnomatix FactoryFLOW is een grafisch materiaalverwerkingssysteem waarmee industriële engineers de indeling van een fabriek kunnen optimaliseren op basis van de afstanden, de frequentie en de kosten van materiaalstromen. Dit wordt bereikt door zaken zoals route-informatie voor onderdelen, de materiaalopslagbehoeften, de specificaties voor materiaalverwerkingsapparatuur en verpakkingsinformatie te evalueren en te analyseren aan de hand van de fabrieksindeling.
Met FactoryFLOW creëert u efficiënte fabrieksindelingen met kleinere af te leggen afstanden voor onderdelen, kleinere partijen en een kleinere voorraad, plus verbeterde communicatie en verwerking, wat in zijn totaliteit leidt tot lagere productiekosten en meer efficiency bij de productie.
Mogelijkheden
Voordelen
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: SISW 43.00, Guido Gezellestraat 121, B – 1654 Huizingen
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.