Choose a Siemens Country/Region
Geavanceerde machinegereedschappen vormen een aanzienlijke investering en moeten volledig worden benut, zodat ze een maximale bijdrage aan het bedrijf leveren. Elk moment dat de machine geen metaal snijdt, vormt verlies van waarde. Zo vereisen complexe taken bijvoorbeeld soms uren aan voorbereidende insteltijd, tijd waarin het machinegereedschap niet productief is. Het gebruik van de machine voor het trainen van operators is een ander voorbeeld van lage of verloren productiviteit.
Wanneer de machine werkt, is het van belang dat er 100% vertrouwen bestaat dat er zich geen problemen (zoals botsingen) zullen voordoen en dat het programma zo efficiënt mogelijk werkt. Als onderdelenprogramma's op de werkvloer worden aangepast, kan het zeer tijdrovend zijn om deze stap voor stap bij het werkelijke machinegereedschap te controleren.
Stelt u zich eens een model van een machinegereedschap voor dat zo compleet is dat het exact het gedrag en de werking van uw echte machinegereedschap nabootst – maar volledig binnen software. Virtual Machine Tool bestaat uit een toolkit van software-elementen: een 3D model van uw machinegereedschap, simulatiesoftware voor machinale bewerking, de softwarekernel en de Human Machine Interface (HMI)-software van de controller (voor machines met Siemens SINUMERIK-controllers). Virtual Machine Tool kan worden gebruikt voor het voorbereiden van de instelling, het trainen van operators en het valideren van onderdelenprogramma's, en bespaart een aanzienlijke hoeveelheid tijd bij het echte machinegereedschap.
Virtual Machine Tool reduceert de onproductieve tijd bij een machinegereedschap. Virtual Machine Tool kost slechts een fractie van de kosten voor onproductieve tijd en is voldoende realistisch om de niet-productieve tijd bij het echte machinegereedschap te kunnen reduceren.
Virtual Machine Tool wordt meestal door de producent van het machinegereedschap gebouwd met behulp van de Siemens toolkit.
Mogelijkheden
Voordelen
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: SISW 43.00, Guido Gezellestraat 121, B – 1654 Huizingen
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.