Choose a Siemens Country/Region
Om onderdelen efficiënt en correct volgens de specificaties te produceren, is het van essentieel belang dat het productieplan wordt gedefinieerd aan de hand van up-to-date gegevens. Het productieplan beschrijft wat wordt geproduceerd, hoe dat wordt geproduceerd, welke hulpmiddelen vereist zijn en waar de productie zal plaatsvinden. In veel gevallen bestaat het plan uit informatie uit diverse, door de productieplanningsafdeling gecreëerde bestanden, zoals het onderdelenbestand, NC-programma's, werkvloerdocumentatie, gereedschapslijsten, specificaties en tekeningen. Omdat planningen zeer complex kunnen zijn, moeten de gegevens en processen van de planning correct worden beheerd en met elkaar worden gekoppeld binnen een omgeving die voor alle spelers binnen de productieorganisatie toegankelijk is en waarbinnen zij kunnen communiceren, kunnen samenwerken en de informatie die ze nodig hebben kunnen vinden.
Tecnomatix Part Manufacturing Planner is gebaseerd op het Teamcenter-platform en stelt werkvoorbereiders, NC-programmeurs, gereedschapsontwerpers en gereedschapsbeheerders in staat om samen te werken bij het definiëren van plannen voor het productieproces. Het productieprocesplan definieert de volgorde van de bewerkingen voor de productie van het onderdeel en bevat koppelingen naar alle benodigde gegevens en instructies (een plan voor een voorslijpinstallatie kan bijvoorbeeld koppelingen bevatten naar het onderdelenbestand van het artikel, naar gepubliceerde resultaten van NX CAM, naar een gereedschapslijst en naar werkinstructies). De permanente koppeling van het plan met de bijbehorende gegevens waarborgt dat de juiste mensen op het juiste moment de juiste gegevens gebruiken.
Om te waarborgen dat de procesvolgorde correct is gedefinieerd, is Part Manufacturing Planner voorzien van functies voor visualisatie en rapportage. U kunt het effect van ontwerpwijzigingen op bewerkingen analyseren en het proces bijwerken zodat dit die wijzigingen weerspiegelt. Gegevens voor de machinale bewerking kunnen via geïntegreerde Direct Numerical Control (DNC) direct met de CNC-machines worden gekoppeld.
Mogelijkheden
Voordelen
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: SISW 43.00, Guido Gezellestraat 121, B – 1654 Huizingen
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.