Choose a Siemens Country/Region
De efficiency van het productieproces is vaak niet optimaal als gevolg van een slechte aansluiting tussen de twee werelden van de productie van onderdelen: de virtuele wereld waarin het productieplan wordt gedefinieerd, en de fysieke wereld waarin het plan wordt uitgevoerd om het onderdeel te produceren. In veel gevallen wordt de productie verstoord doordat de werkvloer onjuiste of verouderde gegevens gebruikt. Dit soort problemen oplossen kost tijd en kan ertoe leiden dat machines stilstaan. Het gebruik van onjuiste informatie is het resultaat van een slechte communicatie tussen de planningsafdeling en de werkvloer, en van slecht beheer van de productiegegevens, de NC-programma's en de werkinstructies.
In andere gevallen zijn productievertragingen het resultaat van onjuist gedefinieerde productieprocessen – machinebewerkingsgegevens, werkinstructies en gereedschapslijsten die onjuist zijn gedefinieerd met gereedschappen die niet beschikbaar zijn of waarvoor geen commissioning meer bestaat. Dit probleem wordt meestal te laat, ten tijde van het instellen van de machines, ontdekt en resulteert in dure herbewerking door de programmeerafdeling.
Siemens biedt technologie die een sterk verbeterde aansluiting tussen de productieplanning en de productieomgevingen tot stand brengt, zodat de productiecyclustijden verder kunnen worden verkort en de kwaliteit kan worden verbeterd. Door de Direct Numerical Control (DNC) van de werkvloer en werkvloersystemen voor gereedschapsbeheer met Teamcenter te integreren, kunt u planningsgegevens voor de productie direct aanleveren op de plek waar de productie plaatsvindt.
Met toonaangevende mogelijkheden voor zowel het virtuele als het fysieke gedeelte van de onderdelenproductie, biedt Siemens technologie voor de planning en NC-programmering waarmee u het productieplan kunt definiëren en valideren, en productietechnologie voor de aansturing van machinegereedschappen (controller, drives, DNC-software en beheersoftware voor gereedschappen). Door uw plannings- en productiesystemen correct op elkaar aan te sluiten, kunt u de productieprestaties sterk verbeteren, de productietijd verkorten en zelfs de machinebezetting verbeteren.
Mogelijkheden
Voordelen
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: SISW 43.00, Guido Gezellestraat 121, B – 1654 Huizingen
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.