Choose a Siemens Country/Region
Wereldwijde productie stelt bedrijven voor veel uitdagingen die het hoofd moeten worden geboden om effectief producten voor consumenten te kunnen produceren. De productontwikkeling houdt zich weliswaar bezig met vragen zoals "wat te bouwen", maar daarnaast moet er ook een aantal andere kritische vragen worden beantwoord voordat een product op de markt kan komen. Hoe moet het product worden geproduceerd? Met welke hulpmiddelen? Kan het product snel genoeg worden geproduceerd? Omdat de druk om innovatieve, voordeligere producten sneller op de markt te brengen steeds verder toeneemt, verdubbelen producenten hun inspanningen om gelijktijdige processen voor de engineering, de fabricage en de productie te implementeren.
Voor het hele proces, vanaf het productconcept tot de support voor eindklanten, geldt dat de meest effectieve benadering bestaat uit gegevens eenmaal invoeren en deze vervolgens hergebruiken voor meerdere engineeringdisciplines. Maar het realiseren daarvan vormt een uiterst complexe uitdaging. Volgens industrieschattingen kunnen er voor elk stukje informatie met betrekking tot het productontwerp honderden gegevens met betrekking tot de productie bestaan.
Teamcenter Manufacturing Access biedt vereenvoudigde toegang tot alle informatie met betrekking tot de productie, inclusief product-, proces-, hulpmiddel- en fabrieksinformatie, zodat alle productieteams toegang hebben tot de informatie de ze nodig hebben om de productie te kunnen uitvoeren. Met procedures voor workflowbeheer en wijzigingen kunnen engineers vanaf de centrale planning tot op de werkvloer elk stukje van de processtructuur bekijken dat ze nodig hebben om de taken waarvoor ze verantwoordelijk zijn te kunnen evalueren en te kunnen optimaliseren. Via geïntegreerde oplossingen voor webtoegang beschikken alle sectoren die verantwoordelijk zijn voor de planning en uitvoering van de productie over de informatie die nodig is om overal wereldwijd te kunnen samenwerken.
Mogelijkheden
Voordelen
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: SISW 43.00, Guido Gezellestraat 121, B – 1654 Huizingen
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.