Choose a Siemens Country/Region
Het beheer van de gegevens over hulpmiddelen - informatie over bedrijfsmiddelen zoals machinegereedschappen, opspanningen, robots, laspistolen en processjablonen - vormt een lastige uitdaging. Te vaak bevindt dergelijke informatie zich gefragmenteerd op meerdere locaties en is deze niet toegankelijk voor de toepassingen die van de informatie gebruik moeten maken. Werkvoorbereiders hebben vaak geen andere keus dan nieuwe hulpmiddelplannen te ontwikkelen, omdat ze de gegevens die nodig zijn om voort te bouwen op beproefde processen eenvoudigweg niet kunnen vinden. In dergelijke situaties wordt er veel tijd verspild en neemt het voorraadniveau nodeloos toe.
Tecnomatix Resource Management biedt een open, gemeenschappelijke, grafische gegevensbron voor alle informatie met betrekking tot de productiemiddelen van een organisatie. De oplossing helpt organisaties om een uitgebreide structuur te definiëren die gegevens classificeert en gebruikers de gereedschappen verschaft om query's met parameters uit te voeren waarmee gegevens binnen enkele seconden kunnen worden opgevraagd. Met een grafische 3D viewer kan worden gecontroleerd of de juiste hulpmiddelen zijn opgevraagd -- wat veel gemakkelijker werkt dan het nauwkeurig doorzoeken van tekstrecords.
De oplossing Resource Management is nauw geïntegreerd met de digitale productieomgeving van Tecnomatix en maakt gegevens beschikbaar, zodat het produceren van onderdelen, het ontwerpen van gereedschappen, de procesplanning, de machineprogrammering, de communicatie met de werkvloer en andere productieactiviteiten worden verbeterd. Bovendien biedt Tecnomatix nu een hulpbibliotheek met productiegereedschappen waarin meer dan 30.000 gereedschappen zijn gecatalogiseerd en binnen handbereik van uw engineers komen.
Mogelijkheden
Voordelen
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: SISW 43.00, Guido Gezellestraat 121, B – 1654 Huizingen
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.