Choose a Siemens Country/Region
Sinds de komst van massaproductie zijn stapsgewijze instructies die de processen vanaf de fabricage van onderdelen tot de definitieve assemblage beschrijven een vereiste voor efficiency tijdens de productie. Maar ook met de huidige communicatiemethoden blijft het een uitdaging om werkinstructies precies op de plek te krijgen waar ze moeten zijn: op de plaats waar de productie plaatsvindt. Wereldwijde producenten zien met name uitdagingen in het grotere aantal vestigingen, de diverse productie-installaties en het gebrek aan centraal beheer van de documentatie zelf. En als je daarbij de complexiteit van productvarianten voor diverse wereldwijde consumenten optelt, kunnen de benodigde inspanningen en de bijbehorende kosten voor producenten enorm zijn.
Teamcenter Manufacturing Access biedt op basis van Teamcenter een geïntegreerde oplossing voor productiedocumentatie, waarbij alle product-, proces-, hulpmiddel- en fabrieksinformatie volledig wordt gekoppeld en via beheer onder controle wordt gehouden. Door gebruik te maken van Teamcenter’s configuratiemogelijkheden kan de procesdocumentatie automatisch worden bijgewerkt via revisiebeheer, waarbij veranderingen vanuit elke bron kunnen worden beheerd, zelfs vanaf de werkvloer van de fabriek.
Consistente en permanente werkinstructies zijn van essentieel belang voor een maximale efficiency bij de uitvoering van de productiebewerkingen; dit laatste is een vereiste is het huidige economische klimaat waarin leadtijden steeds korter worden en het benodigde rendement op de kapitaalsinvestering net zo belangrijk is als waarborgen dat het geproduceerde product van de hoogste kwaliteit is.
Mogelijkheden
Voordelen
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: SISW 43.00, Guido Gezellestraat 121, B – 1654 Huizingen
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.