Choose a Siemens Country/Region
Het is vaak behoorlijk lastig om managers of fabrieksmedewerkers toegang te bieden tot gedetailleerde productiegegevens. Met de weboplossing BOP Manager van Tecnomatix kunt u deze gegevens openen via een standaardwebbrowser. BOP Manager biedt beveiligde onlinetoegang tot de database met productiegegevens zodat u op een gebruiksvriendelijke manier kunt navigeren door projecten en procesgegevens. De oplossing biedt een webomgeving waarin u digitale productiegegevens kunt bekijken, beheren en delen.
Gedetailleerde 3D-gegevens van productiefaciliteiten en producten kunnen met Pert-diagrammen worden gevisualiseerd als procesvolgorden.
Onlinerapporten met gedetailleerde informatie die een overzicht van de huidige planningsstatus bieden. De rapporten kunnen worden aangepast aan de behoeften van klanten.
Mogelijkheden
Voordelen
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: SISW 43.00, Guido Gezellestraat 121, B – 1654 Huizingen
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.