Choose a Siemens Country/Region
Demo bekijkenAls uw bedrijf tot de meerderheid behoort, zijn uw managers waarschijnlijk niet tevreden met het financiële ROI (Returns On Investment) dat ze behalen met innovatieprojecten. Wanneer u kijkt naar de scheve verhouding tussen uitgaven voor R&D (Research and Development) en bedrijfsresultaten, zult u mogelijk vraagtekens plaatsen bij de processen waarmee toezicht wordt gehouden op investeringen.
In feite blijkt uit onderzoek dat ongeveer 69% van de bedrijven toegeeft dat de invoering van hun nieuwe producten niet onder financieel of strategisch toezicht staat. Uw bedrijfsactiviteiten zijn mogelijk om een aantal redenen een verkeerde kant op gericht: gebrekkig overzicht, beperkt inzicht in klanten, tegenstrijdige prioriteiten, communicatieproblemen en gebrek aan focus. Erger nog, uw bedrijf beheert de productportefeuille misschien wel op een manier waarmee het budget en de beschikbare middelen worden overschreden.
Met Teamcenter kan uw bedrijf de strategische productportefeuille afstemmen op project- en programmabeheer voor een gedetailleerde operationele uitvoering. Met de oplossing voor Portfolio Management van Teamcenter wordt uw investering in R&D geoptimaliseerd doordat de selectie van de juiste combinatie van investeringen doorlopend wordt geregeld. Door R&D als geheel te beschouwen definieert Teamcenter een strategie voor het beheren van de productportefeuille waarop algehele prioriteiten en planning worden gebaseerd.
Nadat de strategie voor portefeuillebeheer is vastgesteld, kunt u met de mogelijkheden voor programma- en projectbeheer van Teamcenter resources organiseren en activiteiten aansturen zodat prestaties aanzienlijk verbeteren. Door projecten uit te voeren op basis van duidelijk gedefinieerde doelstellingen kunnen uw teams hun beter resources beter coördineren en zodoende aan de strategische behoeften van het bedrijf voldoen. Door de zichtbaarheid van het programma te verbeteren en activiteiten te synchroniseren kunt u prestaties en winstgevendheid stimuleren en het totale rendement op uw investering in R&D verbeteren.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Fact Sheets
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
White Papers
Reports & Briefs
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: Belgicastraat 7, bus 5, B-1930, Zaventem
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.