Choose a Siemens Country/Region
Demo bekijkenAls uw bedrijf complexe producten met een lange levensduur maakt, bezit of onderhoud, is doorlopende MRO-ondersteuning (Maintenance, Repair and Overhaul) voor uw bedrijfsmiddelen een intrinsiek onderdeel van uw activiteiten. In feite zijn PBL- (Performance Based Logistics) en SLA-contracten (Service Level Agreement) zulke belangrijke factoren in de branche geworden dat ze enorme groeimogelijkheden voor veel OEM's en serviceproviders vormen. Als fabrikant moet u ook LSAR's (Logistics Support Analysis Records) opstellen en bijhouden die met uw product worden geleverd.
Historisch gezien is de MRO van complexe bedrijfsmiddelen altijd uitbesteed aan derden. Tegenwoordig zijn OEM's op zoek naar het enorme potentieel van operationele inkomsten, die drie- tot viermaal zo hooog zijn als de inkomsten uit de oorspronkelijke verkoop en een hogere winstmarge opleveren. Uit onderzoek blijkt dat services 40-80% van de winst en 25% van de inkomsten kunnen uitmaken. Met Service Lifecycle Management kunnen serviceorganisaties (zowel fabrikanten zelf als eigenaren van bedrijfsmiddelen of derde bedrijven) kosten verlagen en de servicekwaliteit verbeteren, zodat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van bedrijfsmiddelen worden verbeterd.
De configuratiegestuurde MRO van Teamcenter overbrugt de kloof tussen engineering, productie, logsitiek en onderhoud zodat u winstgevendere services kunt stimuleren. Via SDM (Service Data Management) biedt Teamcenter één veilige bron van service- en procesgegevens waarmee de volledige productlevenscyclus wordt ondersteund voor organisaties die de levenscyclus geheel of gedeeltelijk willen benaderen. SDM biedt de gemeenschappelijke basis voor oplossingen voor het beheer van MRO-processen waarmee serviceactiviteiten worden verbeterd omdat de configuratie en status van bedrijfsmiddelen slechts eenmaal hoeft te worden ingesteld. Doordat MRO binnen de PLM-omgeving (Product Lifecycle Management) is gestroomlijnd, levert Teamcenter efficiëntere processen en verbeterde prestaties van bedrijfsmiddelen, terwijl de cirkel tussen productengineering, productie en services wordt gesloten om producten te verbeteren.
Als u erkent dat service en ondersteuning een strategische kans bieden om u te onderscheiden en de winst te verhogen, kunt u overwegingen voor ondersteuning direct in de productlevenscyclus inbouwen. Teamcenter kan u helpen bij het uitbreiden van uw serviceactiviteiten doordat uw organisatie MRO-services effectiever kan plannen en leveren, de operationele beschikbaarheid van beheerde bedrijfsmiddelen kan optimaliseren en de naleving van servicegerichte meetgegevens en voorschriften van regelgevende instanties kan garanderen.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Fact Sheets
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
White Papers
Review the detailed white papers related to this topic.
On-Demand Webinars
View this webinar replay.
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: Belgicastraat 7, bus 5, B-1930, Zaventem
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.