Choose a Siemens Country/Region
View DemoCompanies today face a constant pressure to shorten time-to-market and increase innovation while also keeping tight control over product development costs. As a result, simulation has become a key product development activity.
However, in some cases, simulation has also become a process bottleneck and has not delivered the anticipated efficiency and productivity gains. There are several issues: stand-alone CAE tools are designed for specialists, thus limiting wider adoption; companies use multiple design and simulation software leading to numerous, error-prone data transformations; different work groups prepare models independently, duplicating effort and making it difficult to understand design trade-offs; and simulation environments are disconnected from the rest of the product lifecycle including requirements, engineering workflows and manufacturing.
De oplossingen van NX Digital Lifecycle Simulation van Siemens PLM Software stellen bedrijven in staat om deze obstakels uit de weg te ruimen en tijdens de gehele product lifecycle gebruik te maken van simulatie. NX biedt best-in-class technologieën om de geometrie voor te bereiden voor analyse, waardoor het bouwen van modellen tot 70% korter duurt. Het efficiënt oplossen van grote simulatiemodellen heeft bij NX Nastran met zijn geïntegreerde flow en thermal solvers de prioriteit. Nieuwe mogelijkheden, zoals gelijktijdige simulatie van beweging en besturingselementen, testcorrelaties en eindige elementen analyse van assemblages, bieden engineers in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces een beter inzicht te krijgen van de systeemeffecten. Tot slot maakt Siemens gebruik van zijn diepgaande kennis van gegevensbeheer en engineeringsimulatie om nieuwe oplossingen op de markt te brengen die de productontwikkelingsgemeenschap als geheel in staat stellen om te profiteren van de waarde van hun investering in simulatie.
Solution Capabilities
Solution Benefits
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Additional Information
Related Links
Visit these topics for more information.
Collateral
Read about the technical capabilities of this NX solution.
Learn how customers are applying NX to their business.
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: SISW 43.00, Guido Gezellestraat 121, B – 1654 Huizingen
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.