Choose a Siemens Country/Region
Siemens PLM Software heeft zich tot doel gesteld te waarborgen dat u met elke nieuwe versie van NX met meer succes kunt werken. We doen ons uiterste best om in nieuwe versies nieuwe mogelijkheden, productverbeteringen en gemakkelijkere manieren van werken op te nemen. Maar de werkelijke test voor onze prestaties wordt gevormd door uw mening over het product. Hoe presteert het product? Hoe ziet het er uit? Is het gereed om te voldoen aan de uiterst strenge eisen van uw productieomgeving?
Daarom is het Beta Testing Program zo belangrijk. Dit programma stelt u en vele andere werkelijke gebruikers in staat om de software vroegtijdig in de ontwikkelingscyclus te evalueren. U ziet als eerste nieuwe functionaliteit en productverbeteringen en bent de eerste die ons feedback over de software geeft. Dit helpt ons te waarborgen dat de software van best-in-class is en biedt u de kans om ervoor te zorgen dat de software in de behoeften van uw bedrijf voorziet.
Er zijn verschillende manieren waarop u aan het Beta Testing Program kunt deelnemen:
Dit is een handige vorm van testen die comfortabel in uw eigen vestiging kan plaatsvinden. We leveren u pre-release software en u kunt de software vervolgens in uw eigen tempo evalueren.
Deze vorm van testen vindt plaats op uw voornaamste ontwikkelingsvestiging en vormt de meest effectieve manier om de software te evalueren. We bieden workstations en pre-release software die u kunt testen. We bieden u de mogelijkheid om ontwikkelaars te ontmoeten die u uit de eerste hand laten kennismaken met de wijzigingen en verbeteringen die we in de software hebben aangebracht. Ook kunt u uw medetesters uit allerlei andere bedrijven ontmoeten. Dit biedt een uitstekend forum voor het uitwisselen van verschillende meningen en inzichten over de beste manier om de software te gebruiken.
In onze vestiging in Cypress, Californië, worden bruikbaarheidstests uitgevoerd en wordt onderzoek gedaan naar de manieren waarop verschillende typen gebruikers met de software werken. U krijgt taken toebedeeld die u met NX moet uitvoeren en waarbij nieuwe delen van het systeem moeten worden gebruikt. Uw aanpak bij de uitvoering van deze taken wordt geobserveerd en op video vastgelegd. Deze procedure helpt ons om bruikbaarheidsproblemen tijdens het dagelijks gebruik van het systeem op te sporen. De resultaten en uw commentaar dat u tijdens een interview kunt geven, worden gebruikt om indien nodig het project aan te passen. Dit is een speciale vorm van bètatests die zich noodzakelijkerwijs beperkt tot een klein aantal deelnemers. Deelnemers besteden de maandag aan het uitvoeren van de bruikbaarheidstest en worden vervolgens uitgenodigd om de rest van de week deel te nemen aan de on-site bètatests.
Als u geïnteresseerd bent in deelname aan onze bruikbaarheidstests, kunt u contact opnemen met Laurie McAllister
Migratiestests zijn een andere vorm van tests die comfortabel in uw eigen vestiging kunnen plaatsvinden. Dankzij migratietests beschikt u over de mogelijkheid om te waarborgen dat uw bestaande NX-gegevens soepel naar de nieuwste versie van NX gemigreerd kunnen worden. Het gaat hier niet om het testen van de migratie van andere CAD-systemen zoals I-DEAS. Samen met pre-release NX-software bieden we u een geautomatiseerde toepassing die controleert of functies van onderdelen, tekeningen en/of gegevens van intelligente modellen compatibel zijn met de nieuwste versie van NX. De toepassing kan worden gebruikt om een uitgebreide collectie met gegevens te testen, zonder dat veel interventie nodig is. Probleemonderdelen kunnen naar Siemens PLM Software worden gezonden voor evaluatie.
Als u geïnteresseerd bent in deelname aan onze migratietests voor functiemodellering, kunt u contact opnemen met Gayle Mendoza.
Als u geïnteresseerd bent in deelname aan onze migratietests voor tekeningen of intelligente modellen, kunt u contact opnemen met Greg Vaccaro.
Het Beta Testing Program biedt u een interessante kans maar legt ook een belangrijke verantwoordelijkheid op u. Bètatesters hebben een unieke kans om invloed uit te oefenen op de definitieve implementatie van de software en bevinden zich in de beste positie om kritieke problemen op te sporen en op te lossen voordat de nieuwe versie van de software wordt gelanceerd. Uw actieve deelname en uitgebreide feedback zijn onmisbaar bij het realiseren van ons doel om een uitzonderlijk product te leveren.
We zouden graag elke klant die zich aanmeldt voor het Beta Testing Program accepteren, maar helaas is dat niet mogelijk. Daarom worden klanten geselecteerd op basis van de bij hun aanmelding verstrekte achtergrondinformatie en aan de hand van hun interesse en hun bereidheid en mogelijkheid om op tijd informatie te verstrekken. Wellicht vragen we ook specifieke informatie over u en uw testomgeving.
Bètatesters geven tijdens het gehele ontwikkelingsproces feedback over het product, tot het definitieve verschijnen van de nieuwe versie. Alle softwareproblemen, vragen, verbeteringsverzoeken en suggesties worden aan de productteams gerapporteerd en geëscaleerd naar de desbetreffende ontwikkelingsteams. We verwachten van u dat u de software minimaal 10 uur in uw normale productieomgeving test om onvolkomenheden aan het licht te brengen.
Ook wordt van u verwacht dat u via incidentrapporten, wekelijkse overzichten en vragenlijsten regelmatig contact houdt met de bètacoördinator. Daarnaast kunt eventuele wensen aan ons kenbaar maken. Af en toe kunnen we u vragen een interview af te geven aan de industriepers.
Als u eenmaal als deelnemer bent geaccepteerd, krijgt u een pakket met algemene informatie en een Beta License Agreement toegezonden. U wordt verzocht deze overeenkomst af te drukken, van een handtekening te voorzien en voor aanvang van het programma aan ons te retourneren. Elke bètalocatie moet aan de bepalingen met betrekking tot vertrouwelijkheid uit deze overeenkomst blijven voldoen totdat de software formeel is uitgebracht.
Aanmelding voor het Beta Testing Program is gemakkelijk. U vult eenvoudig het online aanmeldingsformulier voor het programma van uw keuze in:
Geaccepteerde deelnemers moeten een Beta Site License Agreement ondertekenen om deel te kunnen nemen aan het programma. Deze overeenkomst autoriseert bètalocaties om de pre-release software voor testdoeleinden te gebruiken en bevat vertrouwelijkheidsclausules. Deelname aan het programma valt onder deze clausules, net als alle informatie die wordt uitgewisseld tussen Siemens PLM Software en bètalocaties van klanten. Ter bescherming van eigen gegevens van klanten die in verband met probleemrapportage moeten worden verstrekt, verplicht de overeenkomst Siemens PLM Software tot een zelfde mate van vertrouwelijkheid als die welke voor bètalocaties geldt.
We nodigen u uit om serieus te overwegen of u mee wilt doen aan het Beta Testing Program. Het programma biedt meetbare waarde aan iedereen die erbij betrokken is en voor alle testactiviteiten gelden vertrouwelijkheidsclausules. We verheugen ons op uw deelname.
Hartelijk dank,
Release Management
Commentaar of suggesties kunt u sturen naar: Beta Administrator
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: SISW 43.00, Guido Gezellestraat 121, B – 1654 Huizingen
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.