Choose a Siemens Country/Region
NX CAE is een moderne simulatieomgeving die past bij de lange historie die Siemens heeft op het gebied van CAE-oplossingen van wereldklasse zoals I-deas en NX Nastran. NX CAE levert alle advanced meshing, randvoorwaarden en solver interfaces die ervaren analisten nodig hebben voor hoogwaardige analysen.
Wat uniek is voor NX CAE en wat geen enkele andere preprocessor kan bieden is de integratie van een superieure geometriebasis (met intuïtieve geometriebewerkingen) en analysis model associativity voor multi-CAD-gegevens. Door de geïntegreerde multidisciplinaire solvers en multi-CAE-solver-ondersteuning kunt u efficiënter al uw simulaties uitvoeren vanuit één omgeving en fouten bij gegevensoverdracht voorkomen.
Voor NX 8 biedt NX CAE meer dan 200 productiviteitsverbeteringen op de volgende kerngebieden.
NX CAE is gebouwd op dezelfde geometriebasis als NX. Door het integreren van krachtige geometriemogelijkheden met behulp van CAE-preproccessing wordt het geometriebewerkingsproces vereenvoudigd. Dit resulteert in een enorme productiviteitstoename. NX 8 blijft de NX CAE-mogelijkheden voor geometriebewerking uitbreiden voor analysemodellering. Enkele belangrijke verbeteringen:

Het maakt niet uit of u nu een structurele of thermische analyse, stroom- of bewegingsanalyse of een ander type analyse verricht, met NX CAE werkt u altijd binnen dezelfde intuïtieve gebruikersinterface, heeft u toegang tot dezelfde kernanalysen en mogelijkheden voor geometriemodellering en gebruikt u dezelfde bestandsstructuur en hetzelfde beheerschema.

Met NX 8, heeft NX CAE zijn analyseoplossingen nog verder verbreed. Belangrijke nieuwe analysemogelijkheden die nu beschikbaar zijn binnen NX 8 zijn:
NX CAE levert systems-level-simulatie door de mogelijkheid grote analyseproblemen te modelleren en te solven. NX CAE zorgt ervoor dat systems-level-simulatie soepeler verloopt via efficiënte eindige-elementenassemblagebeheer, test-analyse-resultaten en krachtige computerberekeningen.

NX 8 verbetert de productiviteit van systems-level-simulatie nog verder. Belangrijke nieuwe mogelijkheden voor systems-level-simulatie binnen NX 8 zijn:
HD-PLM gaat over het nemen van slimmere beslissingen voor het ontwikkelen van betere producten, en simulatieresultaten zijn essentieel voor het nemen van de juiste beslissingen over productontwikkeling. NX CAE helpt u om de resultaten van essentiële simulaties zichtbaar te maken, zodat besluitvormers toegang hebben tot de nieuwste en meest nauwkeurige gegevens.

HD-PLM biedt nieuwe mogelijkheden voor ‘results measure’ door simulatieresultaten direct te verbinden met specifieke productvereisten binnen uw PDM-systeem. Projectmanagers kunnen nu eenvoudig elke ontwerp identificeren dat niet voldoet aan de vereisten.
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: SISW 43.00, Guido Gezellestraat 121, B – 1654 Huizingen
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.