Choose a Siemens Country/Region
Siemens biedt u een scala aan mogelijkheden voor het programmeren van machineonderdelen, inclusief de nieuwste functies die zijn toegevoegd aan NX 8 en die kunnen worden geconfigureerd door de aanschaf van volledige applicatiebundels die worden samengesteld op basis van uw wensen.

Met NX 8 kunt u prismavormige onderdelen sneller programmeren door vooraf een volgorde van te bewerken volumes vast te stellen en te controleren.
Met de nieuwe volumegebaseerde 2.5D freesprocessor kunt u de in-process workpiece (IPW) bekijken, de gedefinieerde vlakken van een machinevolume uitkiezen en vervolgens de berekende snijniveaus weergeven samen met de bijgewerkte IPW. Gedefinieerde vlakken zijn onder andere: vloeren, wanden, check-oppervlakken en stock-oppervlakken.

NX 8 introduceert een functie voor in-proces workpiece in meerdere fasen, waarmee u eenvoudiger onderdelen met meerdere setups kunt programmeren.
U hoeft onversneden volumes binnen verschillende setups niet meer op te sporen. De voorraadgevoelige programmeringsfunctie doet dit automatisch voor u. Onversneden volumes worden direct weergeven en kunnen voor elke setup worden gecontroleerd, waardoor tool paths veiliger worden en luchtlassen tot het verleden behoort. Functies voor frezen, draaien en frees-/draaibewerking zijn verbeterd door mogelijkheden voor in-proces workpiece in meerdere fasen.

Door het gebruik van nieuwe assemblagegebaseerde programmeringsmogelijkheden kunt u het programmeren van onderdelen die zijn gerangschikt in opspanningen automatiseren. Met NX 8 kunt u een onderdeel programmeren, het plaatsen op een opspanning en het vervolgens kopiëren naar meerdere plaatsen op die betreffende opspanning. Daarna drukt u op de knop en NX CAM maakt automatisch voor alle onderdelen een geoptimaliseerd programma zonder botsingen.
Dezelfde technologie kan worden gebruikt voor de automatische programmering van functies die vaker voorkomen binnen hetzelfde onderdeel.
(Modellen van klemoplossingen door Allmatic – Jakob – Spannsysteme)

Feature-based machining (FBM) in NX 8 is krachtiger dan ooit.
Met de toevoeging van de functies Teach Features en Teach Operations kunt u eenvoudig de standaard machinale bewerkingsprocessen van uw bedrijf vastleggen. Doordat u de standaarden hebt vastgelegd, kan NX CAM uw features vinden in nieuwe onderdelen en uw specifieke machinale bewerkingen automatisch toepassen, met als resultaat: snelle, foutloze programmering.

In aanvulling op geoptimaliseerde bewerkingen van programmering van machineonderdelen, biedt NX u een compleet scala aan CAD/CAM-mogelijkheden, waaronder:

Met Teamcenter kunt u al uw 3D onderdeelmodellen, productiehulpmiddelen, tool-lijsten en NC-programma’s beheren, waardoor u zeker weet dat onderdelen op de werkvloer op de juiste wijze worden bewerkt.
U kunt zelfs uw vrijgegeven NC-gegevens direct koppelen aan machinecontrollers met Shop Floor Connect voor Teamcenter.
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: SISW 43.00, Guido Gezellestraat 121, B – 1654 Huizingen
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.