Choose a Siemens Country/Region
’s-Hertogenbosch, 12 juni 2012- Siemens PLM Software, een business unit van de Siemens Industry Automation Division en wereldwijd marktleider van product lifecycle management (PLM) software en diensten, introduceert een nieuwe versie van Solid Edge. Solid Edge® software ST5 bevat verbeterde ontwerpmogelijkheden om ervoor te zorgen dat gebruikers in kortere tijd producten van hogere kwaliteit ontwikkelen. Op basis van klantfeedback zijn ruim 1.300 verbeteringen aangebracht die de productiviteit verhogen.
Siemens PLM Software kondigt tegelijkertijd ook de Solid Edge Mobile Viewer aan, een nieuwe gratis 3D viewer applicatie voor de iPad. Hiermee zijn ontwerpdata overal toegankelijk en kunnen organisaties beter samenwerken. De aankondigingen werden gedaan tijdens Solid Edge University 2012.
“De nieuwe onderdelen in Solid Edge ST5 zijn ingegeven door de behoeften van onze klanten. Zo weten we zeker dat iedere functionele verbetering ook werkelijk een meerwaarde is voor de business”, zegt Dan Staples, director of Solid Edge product development bij Siemens PLM Software. “Klanten zien de voordelen van onze toonaangevende synchronous technology en onze voorsprong op dit gebied is nu nog groter geworden.”
Solid Edge blijft gebruik maken van synchronous technology. Dit is de historie-vrije, feature-gebaseerde ontwerptechnologie voor digitale productontwikkeling van Siemens PLM Software. Synchronous technology geeft engineers betere mogelijkheden om ontwerpen te creëren en bewerken terwijl ontwerptijden worden gereduceerd door het hergebruik van geïmporteerde modellen. Solid Edge ST5 gebruikt synchronous technology voor een verbeterde ondersteuning voor multi-body modeling, waarmee gebruikers onderdelen en samenstellingen kunnen importeren uit vrijwel elk CAD-systeem. De geïmporteerde geometrie kan worden gecombineerd tot één enkel onderdeel of meerdere onderdelen, afhankelijk van de productie-eisen.
“Ik ben erg onder de indruk van wat ik van Solid Edge ST5 heb gezien; in het bijzonder de nieuwe multi-body techniek,” zegt Grant Holohan, Mechanical Engineer bij Hatch, een toonaangevende EPCM-bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen van grote mijnbouwinstallaties. “De nieuwe multi-body techniek geeft ons de vrijheid om te ontwerpen zonder ons zorgen te hoeven maken om de afzonderlijke onderdelen, tenzij dit noodzakelijk is. Het gebruik van Solid Edge ST5 zal de ontwerpproductiviteit van ons team aanzienlijk verhogen en de ontwerptijd sterk verkorten.”
Tekeningen spelen een belangrijke rol binnen veel ontwerp- en productiebedrijven. Met de nieuwe versie van Solid Edge kunnen gebruikers de productiviteit van het tekenproces verbeteren en daarmee de kans op fouten op de fabrieksvloer verminderen. Zo biedt Solid Edge ST5 de mogelijkheid om een samenstelling in een tekening in verschillende posities te bekijken. Ook kunnen stuklijsten automatisch over meerdere bladen worden geplaatst en de posities van dimensies eenvoudig op elkaar worden afgestemd. Een belangrijke nieuwe functie is de mogelijkheid om zogenaamde ‘nailboards’ van elektrische bekabeling aan te maken. Deze platte tekeningaanzichten kunnen voorzien worden met connectortekeningen en connector- en kabeltabellen voor de fabricagedocumentatie.
Constructeurs moeten thermische en mechanische systemen vaak simuleren, om te ondervinden of een onderdeel een bepaalde spanning en temperatuur aan kan. Als blijkt dat hierbij problemen ontstaan, is er een eenvoudige, snelle oplossing nodig om het ontwerp te verbeteren. Solid Edge ST5 biedt daarom een ‘steady-state’ warmtesimulatie; in combinatie met synchronous technology kunnen gebruikers meer alternatieven testen in een kortere periode, zodat er minder behoefte is aan het bouwen en testen van fysieke prototypes.
Met de nieuwe, gratis Solid Edge Mobile Viewer app voor de iPad, kunnen gebruikers in alle onderdelen van de organisatie 3D-onderdelen en -samenstellingen bekijken die zijn gemaakt in Solid Edge. De app biedt de mogelijkheid om onderdelen te draaien, te verplaatsen, erop in te zoomen, te laten zien of te verbergen. Ook kunnen afbeeldingen worden gemaakt en verstuurd via email. Met Solid Edge Mobile Viewer kunnen ook gebruikers buiten de traditionele ontwerp- en engineering-afdelingen ontwerpgegevens bekijken. Dit vereenvoudigt en versnelt het review-proces van ontwerpen, het maken van klantpresentaties en de inspectie van het model.
Solid Edge ST5 is naar verwachting verkrijgbaar in juli. Voor meer informatie, zie www.siemens.com/plm/solidedgest5.
Janneke Peters
+31 (0) 73 680 2500
janneke.peters@siemens.com
Freek Janssen
LEWIS PR
+31 (0) 40 235 46 00
freek.janssen@lewispr.com
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: SISW 43.00, Guido Gezellestraat 121, B – 1654 Huizingen
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.