Choose a Siemens Country/Region
1976
In 1976 werd de eerste commerciële versie van toen nog Unigraphics I op de markt gebracht in de Verenigde Staten, gebaseerd op een eigen CAM ontwikkeling van de vliegtuigbouwer McDonell Douglas en de CAD applicatie van de software club United Computing.
1978
Eind 1978 werd in Den Haag in de Paleisstraat het Europese Hoofdkantoor geopend toen nog onder de naam McAuto. De eerste jaren met hoofdzakelijk een Amerikaanse bezetting. De eerste klant in de Benelux was TNO Bouw.
1982
In 1982 annonceerde McAuto het eerste commerciële Solid Modeling pakket ter wereld: UniSolids naast Unigraphics I. Zeker de eerste jaren was met name de investering in de hardware voor bedrijven een grote drempel om CAD/CAM aan te schaffen. Maar met de introductie van de D90 design stations kwam hierin verandering alhoewel deze nog steeds aan een centrale CPU moesten worden gekoppeld.
1983
In Augustus 1983 werd de software op de 32-bit architectuur ontwikkeld en kwam versie 1.0 van Unigraphics II op de markt en volgde daarmee Unigraphics I op.
1986
In Januari 1986 werd de naam McAuto omgedoopt in McDonnell Douglas Information Systems (afgekort MDIS) als de automatisering afdeling van deze vliegtuigbouwer en verhuisde het Benelux team naar een groter pand boven het centraal station in Den Haag: Babylon.
1987
In Maart 1987 werd het eerste stand-alone werkstation geïntroduceerd: het DEC VaxStation 2000. Dit was een van de eerste echte desktop werkstations. In datzelfde jaar selecteert General Motors Unigraphics als een onderdeel van hun eigen C4 stategie (van 200 software applicaties terug naar 4).
1988
In November 1988 werd een nieuwe zeer strategische stap genomen. Gebleken was dat Solid Modeling een grote vlucht zou gaan nemen. MDIS had eigenlijk twee opties; of de zogenaamde contructive modeler van UniSolids als basis nemen voor Unigraphics of op de markt kijken wat er te koop was. Als snel kwam Shape Data uit Cambridge met Parasolids in de picture. Na onderzoek bleek dat dit de beste oplossing was. Ook vandaag de dag nog blijkt dat deze strategische beslissing toen een zeer goede is geweest.
1989
In 1989 Pratt en Whitney selecteren Unigraphics. Onder de naam iMan wordt bij Kodak product data management geïmplementeerd.
1991
In 1991 neemt EDS voor de eerste keer de Unigraphics Divisie van McDonell Douglas over en doopt de naam om in Unigraphics Solutions. In de Benelux verhuisden de mensen naar het Brainpark in Rotterdam om anderhalf jaar later uiteindelijk in de Croeselaan in Utrecht te belanden.
1993
In 1993 neemt Unigraphics Solutions UNC, een CAM software bedrijf uit Duitsland, over met onder andere expertise op het gebied van manufacturing tool; (Genius) Management. In hetzelfde jaar selecteerd Opel Unigraphics als de standaard voor CAD/CAM/CAE.
1997
In 1997 neemt Unigraphics Solutions de mechanical design software divisie van Intergraph met het product Solid Edge over.
1998
In 1998 wordt Unigraphics Solutions weer een apart bedrijf met nog steeds 86% van de aandelen in handen van EDS.
1999
In 1999 wordt dCade overgenomen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de simulatie en verificatie van verspaningsmachines. Dit jaar wordt Unigraphics Solutions als eerste CAD/CAM/CAE/PDM leverancier wereldwijd ISO 9001/TickIT gecertificeerd.
2001
In Mei 2001 verandert Unigraphics Solutions zijn naam in UGS. In oktober van hetzelfde jaar worden UGS en SDRC samengevoegd onder EDS onder de naam EDS PLM Solutions.
2003
In November 2003 wordt deze divisie neergezet als dochteronderneming van EDS onder de naam UGS PLM Solutions met inmiddels 59 medewerkers in de Benelux.
2004
In Juni 2004 wordt UGS PLM Solutions voor $2.05 miljard gekocht door een consortium van 3 Private investeerders: Bain Capital, Silver Lake Partners en Warburg Pincus. Onder de naam UGS kan het als een zelfstandig software bedrijf zijn leiderschap op het gebied van PLM verder uitbouwen.
2005
1 April is bekend geworden dat UGS het bedrijf Tecnomatix Technologies Ltd. over heeft genomen. Het leiderschap van UGS versterkt hierdoor in de snel groeiende Digital Manufacturing markt. Tecnomatix is leider op het gebied van Manufacturing Process Management (MPM) software oplossingen voor de automobiel, elektronica, lucht- en ruimtevaart naast vele andere manufacturing en proces industrieën.
2007
UGS Corp. maakt bekend dat de overname door Siemens AG op 4 mei definitief is geworden. Hierdoor is UGS PLM Software een wereldwijde divisie geworden van Siemens Automation and Drives (A&D) Group. Op 25 januari maakten beide bedrijven bekend dat Siemens AG, UGS overnam voor 3,5 miljard dollar. Per 1 oktober 2007 is de naam veranderd in Siemens PLM Software.
Het Zuiderkruis 63, 5215 MV 's-Hertogenbosch
België: Belgicastraat 7, bus 5, B-1930, Zaventem
Tel: +31 (0) 73 680 2500
Share this page through any of the following channels.