Choose a Siemens Country/Region
Teamcenter Express Version 5.3은 최신 Teamcenter 및 Microsoft 표준에 대한 지원, 사용자 인터페이스에 대한 많은 개선, 데스크톱 통합 및 프로젝트 스케줄링 기능 확장 등을 통해 제조 부서의 생산성을 향상시켜 설계-제조 프로젝트를 정해진 마감 시한과 예산 한도 내에 완료할 수 있도록 합니다. 이와 같은 향상을 통해 여러 프로젝트 전반에 걸쳐 모든 사용자들의 데스크톱에서 설계에서 제조에 이르는 일상 작업을 관리하는 데 있어 생산성과 수익성을 더욱 높일 수 있습니다.
Teamcenter Express Version 5.3은 업계에서 가장 널리 구현된 PLM 솔루션인 Teamcenter의 구성 중 하나로서 동급 최강의 확장성과 성능을 Teamcenter Express 고객들에게 제공하며 Teamcenter 8.3에 적용된 최신 기술 혁신을 십분 활용합니다.
CIMdata의 피터 빌레로(Peter A. Bilello) 사장은 "최신 Teamcenter 및 Microsoft 플랫폼상의 eamcenter Express 5.3 릴리스는 포괄적인 데이터 관리 솔루션에 더욱 많은 기능을 추가했습니다. 수많은 사용자 인터페이스 향상을 통해 일상적인 작업과 프로세스를 보다 효율적으로 완료할 수 있으며, Microsoft Office 2010 및 Adobe Acrobat 등을 비롯한 데스크톱 애플리케이션과의 광범위한 통합을 통해 더 많은 사용자들이 원하는 사무 사동화 툴을 이용하여 단일 소스의 관리되는 제품 데이터로 직접 작업을 수행함으로써 협업을 향상시키고 제조 시 오류를 줄일 수 있도록 했습니다."라고 평가했습니다.
최신 Microsoft 및 Teamcenter 표준을 지원함에 따라 Teamcenter Express 사용자들은 기존 IT 인프라 기반 위에 손쉽게 구현하고 성능을 향상시키며 총소유비용을 낮출 수 있는 등의 이점을 거둘 수 있습니다.
사용자 인터페이스는 학습 기간을 단축하고 생산성을 향상시킬 수 있도록 Windows와 보다 근접하게 업데이트되었습니다. 사용자 인터페이스 개선의 대표적인 예는 다음과 같습니다.
Teamcenter Express의 표준 구성 요소인 포괄적인 Structure Manager 모듈은 BOM(Bill-of-Material)이 Excel에서 직접 임포트해 Teamcenter Express에서 새로운 항목과 새로운 제품 구조를 생성할 수 있도록 향상되었습니다. 권장 변경에 대한 마크업과 BOM 마크업을 선택적으로 적용 또는 거부할 수 있는 기능 등을 비롯해 BOM 기능이 향상되었습니다.
Teamcenter Express Version 5.3은 Microsoft Office 및 Adobe Acrobat과의 한층 향상된 통합과 파일을 대량 로드하는 새로운 유틸리티를 통해 데스크톱 애플리케이션에서 단일 제품 데이터 소스에 액세스할 수 있도록 지원합니다.
Teamcenter Express V5.3은 프로젝트 상태 검토를 위해 보다 손쉽게 액세스할 수 있는 새로운 프로젝트 스케줄링 기능과 향상된 프로젝트 계획 및 비용 분석 기능을 추가로 제공합니다.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
관련자료
Teamcenter Express Version 5.3 팩트 시트는 Teamcenter의 새로운 기능과 옵션에 대한 보다 자세히 설명하고 있습니다.
데모
이들 데모는 Teamcenter Express Version 5.3의 주요 새로운 기능 중 일부에 대한 개요를 제공합니다.
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.