Choose a Siemens Country/Region
첨단 기계 설계
Solid Edge ST4는 사전 설계 단계를 제거해 기계 설계 작업을 가속화하고, 모델 생성 단계를 없애 수정 작업을 보다 신속하게 수행하며, 임포트한 2D 및 3D 데이터의 재사용을 향상시킬 수 있는 새로운 방법을 제공합니다. 단일 통합 시스템 내에서 동기식 기술과 순차적 방법(ordered method) 모두 활용하는 Solid Edge ST4를 통해 신규 사용자들은 3D를 보다 신속하게 채택할 수 있으며 숙련된 전문가들은 기계 설계 작업을 위해 필요한 모든 성능을 확보하게 됩니다.
협업 확장
Solid Edge ST4는 어셈블리 설계 내에 완벽하면서도 가벼운 JT 데이터 포맷을 도입한 최초의 주류 3D CAD 시스템입니다. 향상된 타사 변환기(translator) 및 3D PDF 생성 기능을 이용하여 설계자들은 고객 및 공급업체들과 보다 효율적으로 협업을 수행할 수 있습니다.
판금을 위한 시뮬레이션 기능
Solid Edge ST4의 시뮬레이션 기능은 판금 파트는 물론, thin-walled 파트를 포함한 설계의 해석 및 최적화 작업을 보다 손쉽게 수행할 수 있도록 지원합니다. 새로운 기능들은 판금 중립면(mid-surfaces)에서 생성된 고속 해석(fast-solving) 2D 메쉬 요소를 활용하여 설계자들에게 복잡한 설계에 대한 결과를 보다 신속하게 제공함으로써 자재 비용은 물론, 물리적인 프로토타임을 생성해야 하는 필요성을 줄일 수 있도록 지원합니다.
세계 최고의 도면 작성(Drafting) 기능
도면 작성 기능은 많은 기업들에게 가장 핵심적인 제공물이라는 점을 인식하고 도면 제작 시간을 단축하는 데 계속해서 역점을 두고 있습니다. 향상된 파트 리스트, 치수 표시 제어 그리고 글머리 기회/번호 매기기(bullets and numbering) 도구를 포함한 텍스트 상자 등과 같은 새로운 기능들은 도면 생성 시간을 단축하고 엔지니어링 비용을 절감합니다.
Solid Edge ST4. 보다 우수한 설계.
Solid Edge ST4 팩트시트를 다운로드해 첨단 기계 설계, 협업 확장, 판금 설계자를 위한 시뮬레이션 기능 및 세계 최고의 도면 작성 기능 등을 비롯한 새로운 기능 및 향상된 기능에 대해 자세히 확인해 보십시오. 또한, 고객이 Solid Edge를 사용하여 기계 설계 시간을 70% 단축한 고객의 사례 연구를 읽어 보십시오.
Solid Edge ST4가 제공해야 하는 모든 기능 보기
Solid Edge ST4 데모를 보고 첨단 기계 설계, 협업 확장, 판금 설계자를 위한 시뮬레이션 및 세계 최고의 도면 작성 기능 등에 대해 자세히 확인해 보십시오.
Solid Edge ST4 관련 언론 매체 자료
블로그에 글을 게시하거나 언론 보도용 기사 작성을 위해 이미지, 비디오 또는 여타 자료를 필요로 하십니까? 보도 자료를 보거나, 프레스 킷 페이지를 방문하거나,, 아니면 온라인 또는 인쇄 매체를 위한 이미지와 데모를 찾을 수 있습니다.
Solid Edge ST4에 대한 의견
Solid Edge ST4에 대한 공식 사이트 이외에도 여타 많은 블로거, 고객 및 업계 애널리스트들이 Solid Edge ST4에 대한 의견을 밝히고 있습니다. 아래 사이트를 방문하시면, 많은 귀중한 정보를 확인하실 수 있습니다.
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
: 02-3016-2000