Choose a Siemens Country/Region
Solid Edge Insight는 체계화된 업무 공간 내에서 Solid Edge CAD 파일과 관련 정보를 관리하며, 제품 데이터를 쉽게 찾아 재사용하는 것은 물론, 안전한 볼팅 (vaulting), 역할 기반 접근 제어, 문서 수준 보안 및 체크 인/체크 아웃 루틴으로 보호합니다. 2001년 12월 Solid Edge Insight의 첫 번째 릴리스가 출시된 이후, 고객들은 구현하기 쉬운 이 SharePoint 애플리케이션을 활용함으로써 자체 CAD 데이터에 대한 통제권을 확보하고 설계 프로세스의 생산성을 향상시키고 있습니다.

Miller St. Nazianz는 미국 위스콘신 주에 위치한 정밀 농업 제조 업체로서 기존 Solid Edge 및 Microsoft SharePoint 설치상에 Solid Edge Insight를 구축함으로써 데이터 제어, 개별 시스템 간의 통합 및 데이터 품질 등과 관련하여 직면하고 있는 문제를 해결하고 있습니다. 기존 데이터의 정제와 온라인 파트 카탈로그 및 ERP 시스템에 데이터를 공급하는 BOM 유틸리티를 개발하는 것을 비롯한 구현 작업은 2~3개월 내에 완료되었습니다. Miller는 이제 보다 완벽하고 정확한 데이터를 제조 부문에 공급할 수 있게 되었으며 이를 통해 효율성이 향상됨에 따라 주요 신규 OEM 파트너와 함께 보다 효율적으로 협력할 수 있게 되었습니다.
"회사가 빠르게 성장하면서 대형 OEM 업체들과 협력하기 시작했습니다. 이를 지원하기 위해 시스템 통합, 제어 및 데이터 정제를 새로운 차원으로 끌어 올리고 발전시켜야 했습니다." Michael Krahn, Miller-St. Nazianz의 IT 디렉터

중국의 Jiangsu Zuzem Valves는 Solid Edge Insight를 구현하고 막대한 효과를 거두고 있습니다. Solid Edge의 제품 구조 및 3D 모델을 관리하는 것은 물론, Insight는 다른 소프트웨어를 이용하여 작성된 Zuzem의 제조 공정 데이터도 관리합니다. Zuzem의 Xiao Peng 부소장에 따르면, "설계 효율성이 20% 향상되고 설계 오류를 90% 줄였으며 ERP 시스템에 대한 데이터 검색 및 입력 시간을 각각 70% 및 85% 단축했습니다."라고 설명했습니다. Insight를 구현하는 과정에서 Zuzem 기술자들은 이 시스템을 회사 인트라넷으로도 사용할 수 있을 것이라고 판단했습니다. 회사 공지와 내부 정보는 온라인으로 게시되며 직원들은 이 시스템의 메일 박스와 게시판을 통해 서로 커뮤니케이션하고 있습니다.
Zuzem Technology 개발 센터의 Xiao Peng 부소장은 "Insight는 탁월한 내부 커뮤니케이션 플랫폼이라는 예상치 못한 이점을 제공했습니다."라고 밝혔습니다.
Cadalyst Advantage 기사에서 Miller St. Nazianz에 대한 자세한 내용을, 그리고 본 사례연구에서 Jiangsu Zuzem Valves에 대한 자세한 내용을 읽을 수 있습니다.
SharePoint가 여러 유형의 조직 전반에서 최적의 생산성 툴로서 널리 구축되고 있다는 사실은 이미 확인되고 있습니다. Microsoft에 따르면, 여타 벤더의 고객을 모두 합친 것보다 많은 기업들이 SharePoint를 기본 협업 툴로 선택하고 있으며 전 세계 66,000개 이상 조직, 1억 2천500만 명 이상의 사용자를 확보하고 있습니다.
하지만, SharePoint를 토대로 자체 설계 데이터를 관리하고 있는 일반적인 Solid Edge 사용자들에게는 어떤 이점이 있을까요? SharePoint는 Microsoft Office와 유사한 일관되고 친숙한 환경을 제공하며 배우고, 사용하며, 개인화하기 쉽다는 이점이 있습니다e. 업계 선도적인 분석 기관인 CIMdata의 Peter Bilello는 2010년 Solid Edge Insight에 대한 리뷰에서 "Solid Edge 고객들의 경우, Microsoft SharePoint 플랫폼은 기존 IT 인프라를 활용하고 설계 데이터 및 공정과 여타 비즈니스 프로세스의 통합에 따른 개선 효과를 즉시 실현할 수 있도록 지원합니다." SharePoint 2010 Foundation은 Windows Server 2008에 포함되어 있기 때문에 대부분의 제조 업체들은 이미 이 소프트웨어를 보유하고 있습니다.
Solid Edge 제품 개발 담당 디렉터인 Dan Staples은 "지난 10년 간 고객들은 Insight가 자체 CAD 데이터를 제어하는 데 탁월한 솔루션이라는 사실을 확인했습니다. 2012년에는 고객의 생산성을 더욱 향상시킨다는 목표로 Insight 제품군을 확대하여 일상적인 설계 업무를 위한 효율성을 높이고 다양한 문서와 프로젝트 및 제품 구조를 이용하여 보다 손쉽게 작업할 수 있도록 확장시켜 나갈 것입니다."라고 설명했습니다.
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.