Choose a Siemens Country/Region
회사 전체에서 2D를 사용 중이거나 또는 특정 2D 설계 프로세스를 위해 사용 중일지라도 Solid Edge 2D 드래프팅은 도면 작업, 목표 검색, 다이어그래밍 및 입체설계 등에 즉시 혜택을 가져다 줍니다. 이는 ISO, ANSI, BSI, DIN, JIS 및 UNI등을 완벽히 준수하고 있으며, 무료로 다운로드하여 사용할 수 있습니다..
Solid Edge 2D 드래프팅은 가져온 마법사 기능, 적합한 포트 및 컬러 쉐임, XREF 지원, 페이퍼/모델 스페이즈 지원을 포함 그 이상의 기능들을 통해 2D AutoCAD에서 쉽게 전환될 수 있습니다. 탑재된 Command Finder를 통해 더 빠른 작업을 수행할 수 있으며, AutoCAD와 같은 commend는 두번 다시 찾지 않으실 껍니다. .
Solid Edge 2D 드래프팅은 Windows XP 또는 Vista or Windows 7 환경에서 가능하며, 무료 Solid Edge 뷰어가 포함되어 있습니다. 본 프로그램을 다운로드 받기 위해서는 인터넷 익스플로러 6.0 이상이 필요합니다.
Solid Edge Free 2D 드래프팅의 무료 다운로드를 위해서는, 오른쪽 메뉴의 Step1부터 시작하세요.
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.