Choose a Siemens Country/Region
프로젝트 기반 학습은 널리 인정 받고 있으며 모든 수준의 학생들에게 효과적인 학습 방법입니다. 프로젝트 기반 학습은 고차원적인 조사 및 문제 해결 기술도 발달시키며, 학생들이 응용된 방식으로 과학 및 수학 원칙을 더 정확하고 깊이 있게 이해할 수 있도록 도와줍니다. 또한 일부 프로젝트 기반 학습 활동의 경쟁적인 요소는 교육 및 학습에 중요한 효과를 가져다 줍니다. 선의의 경쟁은 학생들에게 동기를 부여하고, 적극적인 참여를 유도하며, 엔지니어 또는 제품 설계자의 핵심 요구 사항인 혁신의 원동력이 됩니다.
Siemens PLM Software와 Solid Edge Academic Program은 다수의 정평 있는 엔지니어링 및 설계 학술 프로젝트, 경쟁, 도전을 진행하고 지원하고 있습니다.

Greenpower는 9세에서 25세 사이의 학생들에게 풀타임 또는 파트타임 교육으로 엔지니어링 및 기술 직업을 홍보하고 있습니다. 이를 위해 전기차를 설계하고 제작하여 경주를 펼치는 독특한 실습 프로젝트를 주최하고 있습니다. 이 엔지니어링 도전 과제는 현재 영국에서만 참여할 수 있지만 Siemens PLM Software와 Greenpower는 이 훌륭한 프로젝트를 전세계적으로 확장하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

F1 in Schools(Formel 1 in der Schule)는 9세에서 19세 사이의 학생들로 구성된 팀이 CAD/CAM 소프트웨어를 사용하여 미니어처 가스 작동식 발사나무 차를 설계, 분석, 제조, 테스트한 후에 경주를 펼치는 다분야 도전 과제입니다. Siemens는 독일에서 F1 in Schools를 직접 지원합니다.

FIRST Robotics는 엔지니어링 및 기술 분야의 학생들을 격려하기 위해 1989년부터 시작된 국제적인 고등학교 로봇 대회입니다. 매년 학생 팀은 Solid Edge와 같은 도구를 사용하여 특정 작업(매년 바뀜)을 수행할 수 있는 최대 120파운드 무게의 로봇을 제작합니다. 2011년에는 2,080개의 팀이 미국, 캐나다 및 이스라엘에서 경쟁에 참여할 것으로 예상됩니다.
다음 지역의 FIRST Robotics에 대해 자세히 알아보십시오.

HUNCH(High Schools United with NASA to Create Hardware) 프로젝트는 고등학생이 과학 및 엔지니어링 분야로 진출하는 계기가 될 수 있는 작업 경험을 제공합니다. HUNCH는 NASA Space Operations and Exploration Systems 임무 부서와 Marshall Space Flight Center의 Academic Affairs, Training and Crew Operations, Ares Project 부서가 협력하여 제공합니다. 이들은 학생들이 ARES I 모형에서 사용할 수 있는 여러 제품을 설계하고, 제조하고, 빠르게 시제품을 제작할 수 있도록 해줌으로써 "실질적인 작업" 경험을 제공합니다. Huntsville Center for Technology의 학생들은 사용자 친숙성 때문에 Solid Edge CAD 소프트웨어를 사용하는 것을 선호합니다. “제가 커리큘럼에서 모델링을 소개할 때 학생들은 재미와 흥미를 느낍니다.”라고 도면작업 설계 강사인 Mike Evans는 말했습니다.

Google Lunar X-Prize는 X Prize Foundation에서 주최하고 Google에서 후원하는 우주 경쟁 대회입니다. 이 대회에 참여하는 비공개 투자 우주 항공 팀에게 주어지는 도전 과제는 로봇을 발사하여 달에 착륙시키고 달 표면을 이동하면서 지정된 이미지와 기타 데이터를 지구로 다시 전송하는 것입니다. 학생들은 대형 어셈블리를 처리할 수 있는 CAD 프로그램(예: Solid Edge)을 사용하여 임무에 필요한 모든 것을 만들고, 자체 프로그래밍을 수행한 후에 설계를 제출하여 심사를 받습니다.
Google Lunar X-Prize에 대해 자세히 알아보기:
보도 자료 - Siemens PLM Software, 3000만 달러 Google Lunar X PRIZE를 놓고 경쟁하는 세계적인 팀과 파트너 관계를 맺다
Google Lunar X-Prize 웹 사이트
Rocket City Space Pioneers Team

SkillsUSA는 다양한 직업 기술 및 지도력 부문에서 학생들을 위한 경쟁 활동을 제공합니다. 모든 수준에서의 기술 및 개인 업적을 위한 경쟁이 장려됩니다. 지도력 콘테스트에는 공개 연설, 의회 운영, 안전, 식 개막 및 폐막, 면접 등이 포함됩니다. 직업 기술 콘테스트에는 건축업, 건강 전문직, 자동차 기술, 전기/전자 산업, 개인 서비스가 포함됩니다. Solid Edge는 경쟁의 주요 기술 과학 분야에서 핵심적인 역할을 합니다. 여기에는 기술 도면작업, 로봇 공학 및 자동화 기술, 판금 및 용접 제조가 포함됩니다.
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.