Choose a Siemens Country/Region
현 업계는 제조 시스템 내에서 타이밍과 유연성을 모두 고려해야만 하고. 비용이 많이 드는 구매와 설치 결정을 내리기 전에 시스템의 모든 측면을 검증할 필요가 있습니다. 로봇 및 유연한 툴링 시스템과 같이 막대한 비용이 드는 자동화 장비의 경우 최적의 ROI(투자 수익)를 실현하려면 해당 장비가 최대한의 효율성과 생산성을 실현할 수 있게 제 기능을 다하는지 확인해야 합니다. 이는 신규 제조 시스템을 도입하는 경우와 기존 라인을 중간에 변경하는 경우 모두 포함됩니다. 일반 수동적인 방법으로는 더 이상 이러한 복잡한 제조 시스템을 개발하고 지원할 수 없습니다. 수동적인 방법의 경우 많은 전문가들이 비협업적 방식으로 작업해야 하므로 부적절한 장비 설치 및 비용이 많이 드는 다양한 제조 변경 작업을 초래할 수 있습니다. 일반적으로 이러한 방법으로는 효율적인 제조 시스템을 만드는 데 필요한 모든 검사 항목을 처리할 수 없습니다.
Robcad는 다중 장치 로봇 및 자동화된 제조 프로세스를 구성된 제품 및 자원 데이터 컨텍스트 내에서 모두 개발, 시뮬레이션, 최적화, 검증 및 오프라인 프로그래밍할 수 있는 작업 셀 설계 및 시뮬레이션 도구입니다. 3D 환경 내에서 전체 제조 셀 및 시스템에 대해 모든 작업을 시험해 볼 수 있는 목업을 통해 컨셉에서 구현에 이르는 다양한 개발 일정 단계 전반에서 프로세스를 최적화하고 주기 시간을 계산할 수 있는 플랫폼이 마련됩니다.
Robcad는 스팟 용접, 아크 용접, 레이저 및 수압 절삭, 페인팅 및 스프레잉, 자재 처리 등을 비롯한 다양한 제조 프로세스를 처리하는 강력한 프로세스별 응용 프로그램 집합과 핵심 기술을 완벽하게 통합합니다.
기능
혜택
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.