Choose a Siemens Country/Region
비용을 줄이면서 빠른 시장 출시라는 목표를 달성하려면 실제 제작 및 시험 횟수를 줄여야 합니다. 이러한 목표는 실제적 검증 작업의 필요성을 낮추고 MCO(제조 변경 주문) 수를 줄이며 비경제적인 작업을 제거하여 제품의 가치를 높이는 생산 시스템 가상 검증 및 가동을 통해 달성할 수 있습니다.
Tecnomatix 로보틱스 및 자동화 계획 솔루션(Tecnomatix Robotics and Automation Planning)은 로봇 및 자동화된 생산 시스템을 개발할 수 있도록 제품 라이프사이클 관리 플랫폼에 공유 데이터 환경을 제공합니다. 이 솔루션은 단일 로봇 및 스테이션에서 전체 생산 라인 및 구역에 이르는 다양한 수준의 로봇 시뮬레이션 및 워크스테이션 개발을 다룹니다. 가상의 라인 가동 시스템 도구를 사용하면 제조 분야 간에 커뮤니케이션과 협업을 증진함으로써 보다 스마트한 결정을 내릴 수 있습니다. 이를 통해 자동화 시스템 가동 시 오류를 줄이고 해당 시스템을 훨씬 더 빨리 가동할 수 있습니다. 장비 설계, 시스템 논리 개발 및 작업 공간 활용 프로세스의 품질을 보다 적은 비용으로 개선함으로써 결과적으로 생산성이 매우 뛰어난 제조 시스템을 갖추게 됩니다.
협업 생산성
장치 기반 에뮬레이션 기술
로봇 시스템의 가상 가동
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Tecnomatix 솔루션에 대한 자세한 내용을 확인하십시오.
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.