Choose a Siemens Country/Region
매우 복잡한 제품이 개발되는 오늘날과 같은 상황에서 제품 치수 공차 변동은 엄청난 시간과 노력을 의미할 수 있습니다. 단일 부품에 대해 지정된 허용 오차로 인해 어셈블리 과정에서 쉽게 문제가 발생할 수 있으며 이로 인한 변경 사항을 적용하는 데에는 귀중한 시간이 낭비될 수 있습니다.
VSA(Variation Analysis)는 제조 및 어셈블리 프로세스를 시뮬레이션하고 변동 분량과 이러한 변동의 원인을 예측하는 데 사용되는 강력한 치수 해석 도구입니다. 지오메트리, 제품 변형(허용 오차), 어셈블리 프로세스 변형(순서, 어셈블리 부착물 정의, 툴링) 및 측정값을 포괄적으로 나타내는 데에는 디지털 시제품이 사용됩니다. 이 모델은 어셈블리 제작 문제의 발생 여부를 예측하기 위해 실제 부품이 만들어지거나 툴링이 시작되기 전에 사용됩니다.
Variation Analysis를 사용하면 제품의 가공 정밀도, 비용 및 시장 출시 시간에 대한 변화의 악영향을 줄이는 데 도움이 됩니다. Variation Analysis는 Teamcenter Lifecycle Visualization을 기반으로 하므로 Teamcenter의 강력한 실시간 시각화 및 디지털 시제품 제작 솔루션인 Lifecycle Visualization Mockup의 디지털 시제품 제작 및 시각화 기능을 광범위하게 활용합니다.
기능
혜택
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.