Choose a Siemens Country/Region
오늘날의 다중 축 NC 기계는 매우 복잡한 부품도 생산할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 이러한 부품의 치수 측면을 관리하는 기능으로 인해 새로운 측정 기술이 개발되었지만 아직도 많은 제조업체에서는 이전의 CMM 검사 기계에서 투자 가치를 최대한 뽑아 내려고 하고 있습니다. 하지만 이러한 투자를 활용하고 부족한 자원의 생산성을 늘릴 수 있는지 확인하기 위해 Tecnomatix의 검사 프로그래밍 및 시뮬레이션 소프트웨어로의 전환이 점차 이루어지고 있습니다.
Tecnomatix CMM Inspection을 사용하면 프로그래밍 관련 지식 없이도 빠르고 정확하게 CMM(Coordinate Measuring Machine) 및 NC 공작 기계를 위한 완전하고 확인 가능한 CAD 기반 기계 검사 프로그램을 생성할 수 있으며 검사 기계 프로그래밍 시 실질적으로 시행착오를 겪지 않게 됩니다.
CMM Inspection에서는 검사된 데이터를 지정된 설계 기능 및 허용 오차와 비교하여 빠르고 정확하게 해석 작업을 수행하고 기계를 위한 복잡한 검사 프로그램을 생성할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 공칭 CAD 지오메트리를 사용하여 CMM 및 NC 공작 기계를 위한 오프라인 검사 프로그램을 생성, 최적화, 확인 및 실행합니다. CMM Inspection을 사용하면 엔지니어링을 통해 정의된 컴포넌트 및 어셈블리품 허용 오차를 해석할 수 있습니다. 이러한 허용 오차는 프로그래밍 중 중요한 기능을 식별하고 검사 결과를 해석하는 데 사용될 수 있습니다.
기능
이점
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.