Choose a Siemens Country/Region
세계화의 진행과 더불어 생산 프로세스에서 비용 및 시간의 부담이 점점 커지고 있는 요즈음, 물류는 회사의 성공을 좌우하는 중요한 요소입니다. 비효율적인 일정, 글로벌 최적화가 아닌 로컬 최적화, 비효율적인 자원 할당, 낮은 생산성으로 인해 매일 비용이 손실될 수 있습니다. JIT 또는 JIS 인도, Kanban 채택, 새 생산 라인의 계획 및 구축, 글로벌 생산 네트워크의 관리가 필요해짐에 따라 경영진이 대안 방안을 평가하고 비교할 수 있는 객관적인 의사 결정 기준이 요구됩니다.
Plant Simulation은 물류 시스템(예: 생산)의 디지털 모델을 만들어 시스템의 특징을 알아보고 성능을 최적화할 수 있도록 지원하는 이산적 시뮬레이션 도구입니다. 이러한 디지털 모델을 사용하면 사용자가 기존 생산 시스템을 방해하지 않으면서 실험을 하고 가상(what-if) 시나리오를 시험해 볼 수 있습니다. 디지털 모델을 계획 프로세스에 사용할 경우에는 실제 생산 시스템을 설치하기 훨씬 전에 이러한 작업이 가능합니다. 병목 현상 해석과 같은 포괄적인 해석 도구, 통계 및 차트를 통해 다양한 제조 시나리오를 평가합니다. 결과는 생산 계획의 초기 단계에서 신뢰할 수 있는 보다 스마트한 결정을 빠르게 내리는 데 필요한 정보를 제공합니다.
Plant Simulation을 사용하면 생산 시스템 및 프로세스를 모델링하고 시뮬레이션할 수 있습니다. 또한 글로벌 생산 설비에서 현지 공장의 특정 생산 라인에 이르기까지 모든 공장 계획 단계에 대한 자재 흐름, 자원 활용 및 물류를 최적화할 수 있습니다.
기능
혜택
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.