Choose a Siemens Country/Region
공장 설계, 레이아웃 및 라인설치에는 종종 필요 이상의 시간이 소요됩니다. 공장 가동이 지체될수록 수익 창출이 지연되거나 시장 기회를 놓칠 가능성이 늘어나 기업의 최종 수익에 대한 영향도 커질 수 있습니다. 일반적인 공장 레이아웃 프로세스 중 상당수는 오류에 취약합니다. 이는 설계 팀이 일반적인 2D 레이아웃 환경 내에서 공장 생산 라인에 장비를 배치할 경우의 영향을 이해하는 데에는 한계가 있기 때문입니다. 이로 인해 잘못된 결과에 도달할 경우, 수행해야 할 반복 작업이 상당히 많을 뿐만 아니라 해당 문제를 조기에 발견하지 못할 경우 라인 셋업 및 설치 과정에서 더 많은 추가 비용이 발생하므로 비용이 많이 들 수 있습니다.
FactoryCAD는 자세한 지능형 공장 모델을 만드는 데 필요한 모든 것을 제공하는 공장 레이아웃 응용 프로그램입니다. FactoryCAD를 사용하면 선, 호, 원 등을 그리는 대신 바닥 및 오버헤드 컨베이어, 메자닌 및 크레인에서 자재 처리 컨테이너 및 작업자에 이르기까지 공장에 사용되는 거의 모든 자원을 나타내는 "스마트 객체"로 작업을 수행할 수 있습니다. 이러한 객체를 사용하면 장비를 그리면서 시간을 낭비하지 않고 레이아웃 모델을 빠르게 만들 수 있습니다.
FactoryCAD를 사용하면 공장 레이아웃 및 라인 설치 프로세스에 대한 중요한 내용들을 사전에 확인 할 수 있습니다. 처음부터 바로 공장을 완벽하게 구축하려면 전체 공장 및 해당 프로세스를 완벽하게 이해하는 것이 중요하며, 이는 FactoryCAD만이 제공할 수 있는 기능입니다.
기능
혜택
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
비FactoryCAD 사용자:
FactoryCAD 스마트 공장 객체가 포함된 3D 공장 도면을 볼 수 있도록 AutoCAD를 구성하고 싶으십니까?
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.