Choose a Siemens Country/Region
상당한 투자가 필요한 고급 공작 기계는 비즈니스에 대한 기여를 극대화하기 위해 최대한 활용해야 합니다. 기계에서 금속을 절단하지 않는다면 그 시간은 가치 손실입니다. 예를 들어 공작 기계가 제대로 작동하지 않는 동안 복잡한 작업을 위해서는 수시간 동안 셋업을 준비해야 할 수 있습니다. 기계 작동 인력 교육을 위해 기계를 사용하는 것은 저하되거나 손실된 생산성의 또 다른 예입니다.
기계가 실행되는 동안에는 충돌과 같은 문제가 발생하지 않을 것이며 프로그램이 최대한 효율적으로 실행할 것이라는 100% 확신을 가지는 것이 중요합니다. 부품 프로그램이 생산 현장에서 편집되는 경우 실제 공작 기계에서 단계별로 부품 프로그램을 점검하는 것은 시간을 낭비하는 것일 수 있습니다.
소프트웨어에서 실제 공작 기계처럼 작동하고 실행하는 완벽한 공작 기계 모델을 상상합니다. Virtual Machine Tool은 공작 기계의 3D 모델, 가공 시뮬레이션 소프트웨어, 소프트웨어 커널 및 컨트롤러의 HMI(인체 공학 기계 인터페이스) 소프트웨어(Siemens SINUMERIK 컨트롤러가 함께 제공되는 기계용)로 구성된 소프트웨어 요소의 도구 키트에서 구축됩니다. Virtual Machine Tool은 실제 공작 기계에서의 상당한 시간을 절약하기 위해 셋업 준비, 기계 작동 직원 교육, 부품 프로그램 검증에 사용할 수 있습니다.
Virtual Machine Tool은 공작 기계의 비생산적인 시간 레벨을 낮춥니다. 비용 측면에서도 Virtual Machine Tool은 현실적이므로 실제 공작 기계에서의 비생산적인 시간을 줄이는 데 사용할 수 있습니다.
Virtual Machine Tool은 일반적으로 Siemens 도구 키트를 사용하여 공작 기계 제조업체에 의해 구축됩니다.
기능
이점
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.