Choose a Siemens Country/Region
사양에 맞는 부품을 효율적으로 제대로 제조하려면 최신 데이터를 사용하여 생산 계획을 정의해야 합니다. 생산 계획에서는 생산할 부품, 생산 방법, 필요한 자원 및 생산 위치를 설명합니다. 많은 경우 이 계획은 부품 파일, NC 프로그램, 작업 문서, 도구 목록, 사양 및 도면 등 생산 계획 부서에서 생성한 여러 파일에 포함되어 있는 정보로 구성됩니다. 공법계획은 복잡해질 수 있으므로 공법계획 데이터 및 프로세스는 생산 조직의 모든 관련자가 필요한 정보를 찾을 뿐만 아니라 서로 의견을 주고받고, 협업하기 위해 액세스할 수 있는 환경에서 제대로 관리되고 연결되어야 합니다.
Teamcenter 플랫폼을 기반으로 하는 Part Manufacturing Planner를 통해 제조 엔지니어, NC 프로그래머, 도구 설계자 및 관리자는 서로 협력하여 생산 프로세스 계획을 정의할 수 있습니다. 프로세스 계획은 모든 필수 데이터 및 지침에 대한 링크를 포함하는 부품 제조를 위한 작업 순서를 지정합니다. 예를 들어 황삭 셋업에는 작업 부품 파일, NX CAM에서 포스팅된 출력, 도구 목록 및 작업 지침에 대한 링크가 포함될 수 있습니다. 계획 및 관련 데이터를 함께 연결함으로써 적합한 사람이 필요한 시간에 올바른 데이터를 사용할 수 있도록 합니다.
프로세스 순서가 제대로 정의되도록 하기 위해 Part Manufacturing Planner에는 시각화 및 보고 기능이 제공되어 있습니다. 설계 변경이 작업에 끼치는 영향을 해석하고 이러한 변경 사항을 반영하도록 프로세스를 업데이트할 수 있습니다. 통합 DNC(Direct Numerical Control)를 통해 가공 데이터를 CNC(컴퓨터 수치 제어) 기계에 직접 연결할 수 있습니다.
기능
이점
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.