Choose a Siemens Country/Region
변화하는 제품 요구, 더 빠르게 움직이는 경쟁 상대로 인해 치열해진 경쟁, 줄어든 자원 등으로 인해 제조 프로세스의 변화는 불가피합니다. 이제 새로운 비즈니스 모델과 복잡한 관계가 표준이 되었으므로 작업을 효율화하고 생산성을 높이며 품질을 유지하기 위한 전략이 필요하지만 오늘날과 같이 분산되어 있는 기업 상황을 고려할 때 이는 결코 쉬운 일이 아닙니다.
Tecnomatix 제조 프로세스 관리 솔루션(Tecnomatix Manufacturing Process Management)을 사용하면 설계 초기 단계부터 실제 생산 및 양산까지 비즈니스 프로세스의 다양한 측면을 관리할 수 있습니다. 이 솔루션은 Teamcenter®의 PLM 기반을 활용하여 개방형 기술로 제작된 아키텍처에서 제품 설계 및 제조 팀에 진정한 동시 엔지니어링 환경을 제공함으로써 기존 IT 투자를 활용할 수 있도록 합니다. 제조 프로세스 관리 솔루션은 산업 분야에 상관없이 전사적으로 확장 가능한 기반을 제공하므로 제품 설계를 활용하는 동시에 제조 산출물을 최적화하고 동기화할 수 있습니다. 그 결과, 라이프사이클 비용을 보다 효율적으로 관리하고 다양한 영역에서 생산성을 높이며 제품 품질 목표를 달성할 수 있습니다.
핵심 기능
혜택
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.