Choose a Siemens Country/Region
오늘날의 기업은 글로벌 시장에서의 경쟁으로 인해 어셈블리 비용을 줄이고 단축된 제품 라이프사이클로 인해 개발 일정을 압축해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 이와 동시에 추가적인 파생 제품으로 인해 제품 출시 프로세스도 복잡해지고 있습니다. 이러한 모든 과제를 안고 있는 여러분은 생산 개시 때부터 가장 높은 품질의 제품으로 시장에 가능한 한 빨리 진출해야 합니다.
Tecnomatix 어셈블리 계획 및 검증 솔루션(Tecnomatix Assembly Planning and Validation)을 활용하면 어셈블리 제조 프로세스를 빠르고 비용 효율적으로 설계하고, 검증하고, 최적화할 수 있습니다. 제품 개념 수립부터 실제 출시까지 걸리는 시간을 크게 단축할 수 있도록 동기화된 제품 및 프로세스 개발 플랫폼을 제공합니다. 기존 제조 프로세스, 공장 및 자원을 재사용하기 위한 기회를 극대화할 수 있습니다. 제품 및 프로세스 설계를 동시에 수행할 수 있는 통합된 단일 환경 덕분에 변경 사항이 여러 파생 제품에 미치는 영향을 빠르게 해석할 수 있습니다.
동기화된 프로세스 기반 설계
보다 스마트한 제조 결정
향상된 공용성 및 프로세스 재사용
제품 및 프로세스를 디지털 방식으로 검증
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.