Choose a Siemens Country/Region
오늘날과 같은 경제적 부진 상태를 헤쳐 나가고 있는 기업을 위해 Teamcenter 8은 경제 회복에 대한 준비에 도움이 되는 새로운 기능을 제공합니다.
Teamcenter 8은 전체 제품 라이프사이클에서 개인 생산성, 응용 프로그램 생산성 및 IT 생산성을 높입니다. 바로 지금이 기업의 성과를 향상시켜 성공에 필요한 효율성과 혁신을 이룰 시간입니다.
개인 및 팀 생산성: 더 적은 시간 내에 보다 많은 작업 수행
Teamcenter는 세계 어디서든 작업을 효율적으로 수행하는 데 도움이 됩니다. Teamcenter 8을 사용하면 필요한 컨텍스트에서 빠르게 정보를 찾아 해당 정보를 매일 사용하는 도구에서 활용할 수 있습니다. Teamcenter는 Word, Excel 및 Outlook을 비롯한 Microsoft Office와 실시간으로 통합됩니다. 애용하는 MCAD/ECAD 도구 및 프로세스 내에서 Teamcenter를 사용하면 생산성이 획기적으로 높아질 수 있습니다.
Teamcenter는 포괄적인 PLM에 업계에서 가장 포괄적이며 깊은 통찰력을 갖춘 솔루션을 제공합니다. Teamcenter의 통합 아키텍처에서 필요 시 적절한 응용 프로그램을 설정하여 기업의 응용 프로그램 생산성을 높이십시오. Teamcenter 8은 Content and Document Management 및 Formula, Package, and Brand Management를 위한 새로운 솔루션을 도입하며 전체 포트폴리오에 걸쳐 수많은 새로운 기능을 제공합니다.
Teamcenter는 필요에 따라 쉽게 확장할 수 있는 확장 가능한 개방형 입증 PLM 플랫폼입니다. PLM을 처음으로 구현하는지, 아니면 다양한 글로벌 사이트를 통합할 방법을 찾고 있는지에 관계없이 Teamcenter는 여러분에게 맞는 구축 전략을 제공합니다. 이제 IBM의 기술 스택을 통해 사용 가능한 Teamcenter 8을 활용하면 IT 생산성을 다음 단계로 끌어올릴 수 있습니다.
Teamcenter의 포괄적인 PLM 솔루션 전체 제품군을 통해 오늘날 필요한 요소와 지속적으로 성장할 수 있는 능력을 얻는 방법을 직접 확인하십시오. 자세한 내용은 대화식 가이드를 참조하십시오.

Teamcenter 애플리케이션 총괄 부사장인 Steve Bashada와 함께 Teamcenter 8로의 탐험을 떠나 보십시오
어떻게 Teamcenter가 이 국제적 항공 및 방위 업체에 생산성과 성공적인 결과를 가져다 주었는지 살펴봅니다.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Teamcenter 8은 각 산업별 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 더 자세한 정보를 원하시면 해당 산업군을 선택해 주시기 바랍니다.
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.