Choose a Siemens Country/Region
Teamcenter의 입증된 PLM(제품 라이프사이클 관리) 솔루션에는 모범 사례와 표준 기반 프로세스가 포함되어 있으므로 다음과 같은 매우 다양한 이점을 누릴 수 있습니다.
Teamcenter를 사용하면 전세계 팀 구성원을 항시 연결해 주는 제품 및 프로세스 지식에 대한 단일 소스를 구축할 수 있습니다. 여러분의 팀은 이 단일 소스에 액세스하여 필요한 정보를 빠르게 찾아 정보 검색에 소요되는 시간을 최대 65% 단축할 수 있습니다. 또한 Teamcenter는 의사 결정자에게 최신 제품 라이프사이클 정보를 제공하여 이들이 보다 풍부한 정보를 바탕으로 신속하게 의사 결정을 내릴 수 있도록 합니다.
비용을 절감하고 전세계적 시장 기회를 얻기 위해 선두 기업에서는 많은 운영 업무를 전세계에 분산하고 있습니다. Teamcenter는 여러 글로벌 팀이 필요한 경우 정보를 이용, 전달 및 공유할 수 있도록 즉각적인 협업 기능을 제공합니다. Teamcenter를 사용하면 여러 팀이 보다 쉽게 협업하고 시각적으로 정보를 전달하며 조기에 공급업체의 참여를 유도할 수 있습니다. 또한 전반적인 제품 개발 및 변경 프로세스를 각각 최대 25% 및 30% 가속화할 수 있습니다.
제품 라이프사이클에 대한 가시성으로 인해 제품 및 프로세스 지식을 재사용 가능한 경쟁 우위 요인으로 변모시킬 수 있습니다. Teamcenter는 포트폴리오 계획에서 제품 개발, 제조, 서비스/유지관리 및 단종에 이르기까지 모든 영역을 아우르는 업계에서 가장 포괄적이며 깊은 통찰력을 갖춘 솔루션을 제공합니다. Teamcenter의 포괄적인 솔루션을 사용하면 변경의 영향을 보다 잘 이해하고 라이프사이클 전반에서 공통 기능 프로세스를 자동화할 수 있습니다.
Teamcenter는 구성이 용이한 SOA(서비스 기반 아키텍처)를 제공하므로 구현 비용 부담을 덜어 줍니다. 비용이 많이 드는 사용자 정의가 필요 없는 바로 사용 가능한 응용 프로그램으로 구축 비용을 최소화할 수 있습니다. Teamcenter는 Microsoft Office 및 업계 최고 수준의 CAD/CAM 도구를 비롯한 기타 응용 프로그램과 통합되므로 기존 기술 투자와 사용자 기술을 활용하여 소유 비용을 절감할 수 있습니다.
Teamcenter는 완전한 실제 생산 환경에서 수치화할 수 있는 비즈니스 결과를 반복해서 제공하고 있습니다. Teamcenter의 입증된 글로벌 리더십을 통해 확신을 가지고 PLM을 완전히 구현할 수 있습니다.
Teamcenter를 통해 여러분에 맞는 PLM 솔루션을 찾으십시오.
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.