Choose a Siemens Country/Region
Nastran은 엔지니어링 분석을 위한 세계 표준으로 인정받고 있습니다. 첨단 시뮬레이션 툴인 NASTRAN은 지난 40년간 수많은 기업과 업계에서 엔지니어링 인프라의 핵심 요소로서 전폭적인 지지를 얻었습니다.
지멘스 PLM 소프트웨어는 복합 글로벌 모델의 고성능 분석을 위한 최고의 도구를 제공하는 Nastranlegacy를 한층 강화하는 데 많은 노력을 기울이고 있습니다. NX Nastran SDK가 발표되면서 업계는 다양한 엔터프라이즈 환경에서 NX Nastran의 성능과 기능을 활용할 수 있게 되었습니다. 또한 "동급 최강"의 애플리케이션을 개발하는 업계 선도적인 개발자들은 NX Nastran SDK를 통해 자신의 기술을 십분 활용할 수 있게 되었습니다.
고객과 여타 기업들이 Nastran 개발을 위해 투입된 막대한 인력과 시간 투자를 활용할 수 있도록 돕는 NX Nastran SDK를 통해 개발에 더욱 박차를 가하는 것은 물론, 새로운 영역으로 Nastran 활용을 확대하게 될 것입니다. Nastran 시장을 선도한다는 장기적인 전략에 따라 뒷받침되는 이 제품은 Nastran 표준을 확립한다는 지멘스 PLM 소프트웨어의 확고한 의지를 입증하고 있습니다.
PLM/Component 기술의 등장은 지멘스 PLM 소프트웨어 기술을 사실상의 업계 표준으로 확립해야 한다는 고객의 요청에서 비롯되었습니다. 고객들은 이들 표준의 개발 및 구현에 따른 많은 비즈니스 개선 효과는 물론, 여타 비용 절감 효과를 확인하고 있습니다. 여러 산업 분야의 어답터(adopter) 그룹들은 해당 기술에 대한 혁신과 품질 향상을 추진하고 있으며 PLM 포트폴리오 고객들은 지멘스 PLM 소프트웨어 파트너 프로그램을 통해 컴포넌트 어답터 그룹 및 파트너들과 유기적으로 협력하는 데 따른 이점을 누리고 있습니다.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.