Choose a Siemens Country/Region

NX Nastran은 전 세계 주요 제조업체들이 점차 짧아지고 있는 설계 주기 시간 내에 안전하고 안정적이며 최적화된 설계를 완성해야 한다는 중요한 엔지니어링 컴퓨팅 요구를 지원하기 위해 사용하고 있는 최고의 CAE(Computer-Aided Engineering) 툴입니다. Nastran은 40년 넘게 우주 항공, 방위, 자동차, 조선, 중장비, 의료 및 소비재 등 거의 모든 주요 산업에서 응력, 진동, 구조적 오류/내구성, 열 전달, 소음/음향 및 플러터/공력탄성학을 위한 CAA(Computer-Aided Analysis) 산업 표준으로 사용되어 온 해석 솔루션입니다.
NX Nastran은 확장 엔터프라이즈를 위한 독립형 솔루션입니다. 일반적으로 네트워크로 연결된 서버 CPU에서 실행되는 NX Nastran은 지멘스 PLM 소프트웨어가 제공하든 기타 CAE 솔루션 제공업체가 제공하든 관계 없이 다중 사용자, 다중 사이트 및 다중 FE(Finite Element) 프리 프로세스 및 포스트 프로세스 애플리케이션을 지원합니다.
NX Nastran은 제품 성능 시뮬레이션 프로세스를 광범위하게 지원할 수 있는, 유연하고 견고하며 비용 효과적인 단일 FE 솔버 솔루션을 요구하는 고객에게 가장 이상적입니다. 또한, 다수의 CAE 애플리케이션에 높은 수준의 상호 운영성을 제공하며 광범위한 사용자 요구와 전체 디지털 프로토타이핑 프로세스에서 공통된 시뮬레이션 백본을 보장합니다. 이를 통해, 해석 재작업을 최소화하면서 가상 엔터프라이즈 내 모든 CAE 사용자에게 일관되고 즉시 전송할 수 있는 디지털 시뮬레이션 결과를 보장합니다. 지멘스 PLM 소프트웨어는 다음과 같이 NX Nastran에 솔루션을 제공하고 있습니다:
NX Nastran 솔버의 추가 데스크톱 버전은 NX, I-deas NX Series 및 Femap CAE 제품군에서 사용할 수 있습니다.
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.