Choose a Siemens Country/Region
하이테크 전자 기계 시스템 개발 업체들은 몇 가지 고유한 비즈니스 과제에 직면해 있습니다. 모든 산업 중에서 시장 출시 기간 단축에 대해 가장 큰 압박을 받고 있으며, 저가격을 내세운 경쟁 업체의 난립으로 인해 수익 마진이 축소되고 있습니다. 성공을 거둔 기업들은 시뮬레이션을 바탕으로 설계를 향상시키고 재설계, 검증 및 테스트에 소요되는 시간을 최소화하고 있습니다.
하지만, 시뮬레이션이 프로세스 병목으로 작용해서 기업이 예상했던 효율성 및 생산성 증가를 실현하지 못하는 경우가 종종 있습니다. 복잡한 독립형 CAE 툴은 전문가를 위해 설계되었기 때문에 보다 광범위한 채택에 제약이 있습니다. 또한, 기업들은 다양한 설계 및 시뮬레이션 소프트웨어를 사용하기 때문에 오류가 발생하기 쉬운 데이터 변환을 여러 번 수행해야 합니다. 마지막으로, 시뮬레이션 환경은 요구사항, 엔지니어링 워크플로우 및 제조와 같은 제품 라이프 사이클의 나머지 부분과 분리되어 있습니다.
지멘스 PLM 소프트웨어의 NX for Simulation 솔루션은 기업들이 이러한 장애물을 극복하고 제품 라이프 사이클 전반에서 시뮬레이션을 활용할 수 있도록 지원합니다 . NX 는 온도 , 진동 , 습도 및 먼지와 같은 전자 기계 설계의 중요 오류 원인에 대한 솔루션을 포함하고 있는 포괄적인 설계 및 시뮬레이션 환경입니다 . 업계 선도적인 ECAD, MCAD 및 CAE 툴에서 나온 데이터를 사용하는 개방형 시스템인 NX 는 Ansys 및 Abaqus 와 같은 외부 솔버 애플리케이션도 직접 지원합니다 . 또한 , Teamcenter 에 긴밀하게 통합되어 지식 기반의 관리형 환경을 비롯해 , 엔지니어링 요구 사항 및 변경 관리 프로시저에 시뮬레이션을 연결하는 공통 데이터 파이프라인을 제공합니다 .
솔루션 기능
솔루션 이점
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Visit these topics for more information.
Collateral
Read about the technical capabilities of this NX solution.
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.