Choose a Siemens Country/Region
40년 넘게 업계 표준으로 사용되어 온 Nastran은 응력, 진동, 구조적 에러, 열 전달, 음향 및 공탄성 해석을 위한 유한 요소 솔버입니다. 주요 제조업체들은 NX Nastran을 사용하여 중요한 엔지니어링 계산 요구를 해결함으로써 점점 더 짧은 설계 주기 시간 안에 안전하고 믿을 수 있는 최적화된 설계를 만들어내고 있습니다.
NX Nastran 8에서는 다음과 같은 주요 부분을 비롯하여 40가지가 넘는 개선이 이루어졌습니다.
Siemens는 해석자가 공통 솔버를 사용하여 다양한 문제를 해결할 수 있도록 NX Nastran의 솔루션 기능을 확장하기 위해 대규모로 투자하고 있습니다. NX Nastran 8의 대표적인 분야 및 물리적 영역 확장은 다음과 같습니다.

오늘날의 해석 모델은 일상적으로 1 – 2천만개 DOF의 크기입니다. 컴퓨터 하드웨어가 계속 향상됨에 따라 해석 모델의 크기도 계속 증가할 것입니다. Siemens는 끊임없이 커지는 해석 문제를 효율적으로 해결할 수 있도록 NX Nastran의 솔버 성능을 미리 개선하는 방침을 취하고 있습니다. NX Nastran 8의 계산 능력 및 수치 정확도 개선 사항은 다음과 같습니다.

NX Nastran 8은 모델링, 솔루션 셋업 및 결과 후처리를 단순화합니다. 이 부분에 대한 NX Nastran 8의 대표적인 개선 사항은 다음과 같습니다.

서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.