Choose a Siemens Country/Region

NX CAM for Machinery(제조 가공을 위한 NX CAM)에서는 새로운 기능과 기존의 기능을 결합하여 기계 부품 및 중대형 장비 가공 분야 특유의 NC 프로그래밍 요구를 해결합니다. 빠르고 매우 정확한 이 가공 솔루션은 자동화된 컨텍스트 기반 기능을 통해 친숙한 CAD/CAM, 프로그래밍 자동화 및 통합된 가공 장비 시뮬레이션 기능을 확장함으로써 다양한 기계 부품 가공을 위한 스마트 공구 경로를 간단하게 생성할 수 있게 해줍니다.
프로그래밍 시간을 단축하고, 다단계 가공 프로세스에서 절삭되지 않은 가공소재를 자동으로 추적하고, 멀티 부품 가공 셋업 프로그래밍을 자동화하기 위한 새로운 볼륨 기반 2.5D 밀링 작업을 통해 NX CAM for Machinery는 더 좋은 품질의 부품을 더 빨리 제공할 수 있는 최적의 기능을 제공합니다.

NX는 3D 솔리드 모델 환경에서 공구를 설계하기 위한 효율적인 프로세스를 제공함으로써 더 많은 가치가 높은 프로젝트를 수주하고 “처음부터 정확한” 설계를 제공할 수 있게 도와줍니다. 전문화된 툴링 기능, 표준 구성 요소 및 동기식 기술을 사용하여 더 빨리 설계할 수 있습니다. NX에서는 부품 목록, 도면 및 NC 프로그램을 자동으로 생성할 수도 있습니다.
NX Tooling 설계 응용 프로그램에 내장된 CAE 기반 검증 기능은 데이터 품질, 언더컷, 벽 두께, 성형성, 충돌 등 공구의 다양한 모션 중에 발생할 수 있는 제조 문제를 파악하고 해결할 수 있게 도와줍니다.
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.