Choose a Siemens Country/Region
NX 8에서는 복잡한 설계의 모델링 및 편집을 단순화하는 새로운 "부품 모듈" 기술을 채택하였습니다. 부품 모듈을 사용하면 설계를 여러 설계자의 동시 개발을 지원하는 기능 요소들로 세분화 할 수 있고, 설계 요소를 좀더 쉽게 재사용하고 재배치할 수 있으며, 설계를 쉽게 변경하고 업데이트할 수 있습니다.
NX 8은 향상된 상호 작용, 더욱 강력한 리포팅 기능 그리고 더 많은 소스로부터의 풍부한 시각적 PLM 정보 표시를 통해 HD3D(High Definition 3D)를 확장합니다. 최신 릴리스의 HD3D Visual Reporting에서는 보고서를 좀더 쉽게 만들고 사용자 정의할 수 있으며 기업 전체의 데이터를 포함시킬 수 있습니다. HD3D는 문제를 더 빨리 진단하고 파악할 수 있도록 NX 검증 및 템플릿 작성 도구도 확장되었습니다.
이번 NX 릴리스는 동기식 기술이 적용된 네 번째 릴리스로서, 동기식 모델링이 더욱 단순해지고 사용하기 쉬워졌기 때문에 더 많은 지오메트리 모델링 문제를 처리할 수 있습니다. NX 8은 특징 형상 기반 모델링, 판금, 패턴닝, 자유곡면 설계, 라우팅 시스템, 시각화 등을 위한 새로운 기능도 제공합니다.
NX 8의 개선된 설계 검증 도구는 설계자가 제품 개발 목표를 이해하고 실현할 수 있게 도와줍니다. 흐름 목록, 시각적 태그, InfoView, 도구 설명, 투명(see-through) 표시 모드와 같은 표준 HD3D 기능을 사용함으로써 NX 검증은 이제 시각적으로 풍부하고 더욱 유연한 피드백 환경을 제공합니다. 따라서 문제를 빨리 찾고, 진단하고, 해결하여 설계가 표준을 준수하고 요구 사항을 충족시키도록 할 수 있습니다.
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.