Choose a Siemens Country/Region
제조 분야에서는 짧은 제품 개발 주기가 무엇보다 중요합니다. 지속적으로 설계를 혁신하고 변경하기 위해서는 제품을 제조하는 데 필요한 NC(수치 제어) 프로그램, 틀, 도구 및 몰딩을 더 많이 그리고 더 빨리 개발해야 합니다. 기술 변화가 빨라짐에 따라 제조에 필요한 도구와 프로세스가 더 복잡해지고, 새로운 기술이 개발됨에 따라 설계와 제조 공정 간의 벽이 무너지고 있습니다.
Siemens PLM Software는 전 세계 컴퓨터 지원 생산 시스템 분야의 선두업체로서, 고객들의 회사에 최첨단 솔루션을 구축할 수 있도록 돕고 있습니다. NX 제조 소프트웨어 제품군은 이종 생산 작업을 위한 포인트 솔루션의 역할을 수행할 뿐만 아니라, 설계와 제조 분야를 연결하여 툴링 및 설비 설계와 NC 기계 가공 프로세스를 통해 생산성을 향상시킵니다.
NX 공구 솔루션의 고급 기술은 높은 품질, 낮은 비용 및 빠른 처리를 위해 몰딩, 다이 및 설비 개발을 자동화하고 가속화합니다. 가공을 위해 NX는 고급 기계 공구에 대한 투자 수익을 극대화할 수 있도록 범위가 넓고 세부적인 CAM 성능을 제공합니다. 회사가 검증된 데이터 및 프로세스 제어와 연결된 NX를 사용하면 제조 작업의 생산성 및 협업을 향상시킬 수 있도록 정보를 관리할 수 있습니다.
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.