Choose a Siemens Country/Region
자동차에서 가전기기에 이르기까지 오늘날 제품에게 있어 기계, 전자 및 전기 부품의 통합은 매우 중요합니다. 우주 항공, 자동차, 하이테크 전자, 기계 및 의료 장비 제조업체들은 개발 프로세스를 다양한 분야 간의 협업을 지원하는 동시 설계 및 시스템 엔지니어링 방법으로 전환해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 정해진 일정과 예산에 따라 혁신적인 고품질 제품을 제공하기 위해서는 전기, 기계 및 제어 시스템 설계자 간의 실시간 정보 공유가 반드시 필요합니다.
NX는 전자기계 시스템 설계를 능률화하는 통합 디지털 제품 개발 솔루션입니다. NX는 양방향 데이터 교환을 바탕으로 기계 및 전기 설계자들을 하나로 통합함으로써 각 분야가 자체 설계 시스템에서 작동하도록 하는 동시에, 제품 라이프 사이클에서 이들 분야의 작업을 다이나믹하게 연계합니다.
NX는 기계적 패키징 설계에 사용할 수 있는 ECAD 시스템 데이터에서 유연한 PCB(Printed Circuit Board)를 포함해 PCB에 대한 3D 모델을 자동 생성합니다. 어셈블리 설계 툴은 제품 파생 모델 및 새로운 구성을 단순화한 연관 제어 구조를 토대로 전체 제품의 맥락에서 전자, 기계 및 전기 부품을 이용한 가상 프로토타이핑을 지원합니다.
NX의 규칙 기반 라우팅 툴은 연결 목록 관리, 표준 전기 커넥터 및 부품 라이브러리에 대한 액세스, 공간 할당 및 간섭 검사를 위해 자동화된 번들 크기의 계산, 배선을 위한 설명서 등을 바탕으로 논리적 설계에서 배선 경로 및 연결을 자동 구축합니다.
주요 기능 및 이점
솔루션 기능
솔루션 이점
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Related Links
Visit these topics for more detailed information on specific NX design capabilities.
Learn how customers are applying NX to their business.
Fact Sheets
Read about the technical capabilities of this NX solution.
White Papers
Read about the technical capabilities of this NX solution.
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.