Choose a Siemens Country/Region
더욱 빠른 납기 주기를 요구하는 흐름 속에서 제조사는 더 혁신적인 제품을 개발해야 하는 과제에 직면하게 되었으며 높은 품질 수준을 유지하기 위해 부단히 노력하고 있습니다. 아무리 뛰어난 3D CAD 기술을 가졌더라도 설계 프로세스를 크게 향상시키는 데 실패한 회사들이 많기 때문에 비용과 납품 주기를 줄이는 것은 큰 과제로 남아 있습니다.
제품 개발의 변환은 시뮬레이션과 분석 과정부터 툴링 설계, 제조, 조립, 서비스 및 지원에 이르는 전체 제품 라이프사이클의 원동력이라 할 수 있는 설계 프로세스로부터 시작합니다.
Siemens PLM Software의 NX에서는 차세대 디자인 도구 및 기술을 제공하기 때문에 회사가 제품 개발을 혁신할 수 있습니다. 최첨단 디자인 도구는 디자인을 통합된 관리 환경에서 제품을 시장에 출시하는 다른 분야와 완전히 통합하는 총 개발 노력의 맥락에서 사용됩니다.
NX 디자인 도구는 기능, 다양성, 유연성 및 생산 가능성 측면에서 뛰어난 도구입니다. 조립 설계를 위해 파라메트릭 및 History Free 모델링을 NX 액티브 목업에 결합하는 혁신적인 동기화 기술을 통해 NX는 속도, 성능 및 사용 편의성에 대한 새 표준을 설정하는 획기적인 기능을 제공합니다.
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.