Choose a Siemens Country/Region
CAM(Computer-aided manufacturing)은 일반적으로 파트 제조를 위해 CNC(Computer Numerical Control) 공작 기계를 작동하는 세부 명령(G-code)을 작성하기 위해 NC(Numerical Control) 컴퓨터 소프트웨어 애플리케이션을 이용하는 것을 의미합니다. 다양한 산업 부문의 제조 업체들은 CAM 기능을 활용하여 고품질 파트를 제조하고 있습니다.
CAM에 대한 광의의 정의에는 공작 기계 설계, CAD(Computer-Aided Design) 모델 준비, NC 프로그래밍, CMM(Coordinate Measuring Machine) 검사 프로그래밍, 공작 기계 시뮬레이션 또는 post-processing 등을 위한 제조 계획을 정의하기 위해 컴퓨터 애플리케이션을 사용하는 것을 포함합니다. 그런 다음, 이 계획은 DNC(Direct Numerical Control), 공작 기계 관리, CNC 머시닝 또는 CMM 실행 등과 같은 프로덕션 환경에서 실행됩니다.
CAM의 이점으로는 프로덕션 환경에 예상한 결과를 제공하는 적절히 정의된 제조 계획을 들 수 있습니다.
CAM 소프트웨어 애플리케이션의 예는 다음과 같습니다.
NX CAM 및 CAM Express는 NC 프로그래머가 가장 효율적이고 가장 높은 성능을 발휘하는 최신 공작 기계에 대한 투자 가치를 최고 수준으로 끌어 올릴 수 있도록 지원합니다. NX CAM는 고속 표면 가공, 다목적 Mill-Turn 및 5축 가공 등을 처리하는 모든 범위의 기능을 제공합니다. CAM Express는 저렴한 총소유비용(TCO)으로 강력한 NC 프로그래밍 기능을 제공합니다.
NX Tooling and Fixture Design은 축적된 업계 지식과 모범 사례의 토대 위에서 금형 설계, 고정 설비 설계 및 기타 공작 기계 공정을 위한 자동화된 애플리케이션을 제공합니다.
Tecnomatix Part Planning and Validation은 제조 엔지니어, NC 프로그래머, 공작 기계 설계자 및 관리자들이 함께 협력하여 디지털 방식으로 파트 제조 공정을 정의하고 검증할 수 있도록 지원합니다. 이들은 공작 기계 및 자원 라이브러리를 공유하고 계획 데이터를 직접 DNC 및 공장 기계 관리와 같은 생산 현장 시스템으로 연결할 수 있습니다.
CAM 소프트웨어 개발자들은 다음과 같은 소프트웨어 컴포넌트들을 자체 애플리케이션을 위한 토대로서 사용하고 있습니다.
Parasolid는 3D 지오메트리 모델링 컴포넌트 소프트웨어로서 Parasolid 기반 제품 사용자들이 복잡한 파트 및 어셈블리를 모델링할 수 있도록 지원합니다. 이는 수백 여 개의 서로 다른 CAD, CAM 및 CAE 애플리케이션에서 지오메트리 엔진으로 사용되고 있습니다.
D-Cubed Components는 소프트웨어 개발자들이 자체 제품에 통합하기 위해 라이선스할 수 있는 6개 소프트웨어 라이브러리입니다. 이들 라이브러리가 제공하는 기능으로는 파라메트릭 스케칭, 파트 및 어셈블리 설계, 동작 시뮬레이션, 충돌 탐지, 간격 측정 및 은선 표시 등을 들 수 있습니다.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
CAM은 PLM(Product Lifecycle Management)의 핵심 요소로서 제품 출시 및 장기적인 생산을 위한 최초 제조 시 중요한 역할을 담당합니다. CAD(Computer-Aided Design), CAE(Computer-Aided Engineering), 디지털 제조, 및 PDM(Product Data Management) 등과 함께 사용해 지속성, 안정성 및 수익성을 보장하도록 전체 제품 라이프사이클을 최적화할 수 있습니다
서울시 강남구 대치2동
해성 2 빌딩 17층
대한민국
(T): 02-3016-2000
Share this page through any of the following channels.